Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori Programmabili

Genesys™ 2U

3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
Genesys™ 2U

La serie Genesys™ 2U ha cinque anni di garanzia ed è in grado di fornire potenze fino a 5200W, la più alta densità di potenza disponibile in un formato rack 2U. Offre tensioni fino a 600V e correnti fino a 600A. Sono disponibili molteplici metodi di programmazione a distanza tra cui built-in RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono essere ordinate in configurazioni atte ad accettare un ingresso monofase 170-265Vac (solo 3.3kW), un trifase 170-265Vac o un trifase 342-460Vac.

Avviso sulla gestione ed assistenza relativamente alla sicurezza del prodotto

Caratteristiche

  • High Power Density up to 5kW in 2U
  • Wide Range Inputs
  • Active Power Factor Correction
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • New! Global Commands for Serial RS232/RS-485 Interface
  • Auto-Re-Start/Safe-Start: User selectable
  • Last Setting Memory

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
GEN 8-400-1P230 3200 8V / 400A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 8-400-3P400 3200 8V / 400A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 8-600-3P400 4800 8V / 600A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 10-330-1P230 3300 10V / 330A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 10-330-3P400 3300 10V / 330A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 10-500-3P400 5000 10V / 500A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 15-220-1P230 3300 15V / 220A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 15-220-3P400 3300 15V / 220A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 16-310-3P400 4960 16V / 310A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 200-16.5-3P400 3300 16.5V / 200A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 20-165-3P400 3300 20V / 165A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN20-165-1P230 3300 20V / 165A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 20-250-3P400 5000 20V / 250A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 30-110-1P230 3300 30V / 110A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 30-110-3P400 3300 30V / 110A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 30-170-3P400 5100 30V / 170A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 40-85-1P230 3400 40V / 85A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 40-85-3P400 3400 40V / 85A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 40-125-3P400 5000 40V / 125A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 60-55-1P230 3300 60V / 55A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 60-55-3P400 3300 60V / 55A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 60-85-3P400 5100 60V / 85A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 80-42-1P230 3360 80V / 42A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 80-42-3P400 3360 80V / 42A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 80-65-3P400 5200 80V / 65A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 100-33-1P230 3300 100V / 33A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 100-33-3P400 3300 100V / 33A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 150-22-1P230 3300 150V / 22A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 150-22-3P400 3300 150V / 22A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 150-34-3P400 5100 150V / 34A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 200-16.5-IP230 3300 200V / 16.5A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 200-25-3P400 5000 200V / 25A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 300-11-1P230 3300 300V / 11A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 300-11-3P400 3300 300V / 11A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 400-13-3P400 5200 400V / 13A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 500-10-3P400 5000 500V / 10A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 600-5.5-1P230 3300 600V / 5.5A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 600-5.5-3P400 3300 600V / 5.5A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN 600-8.5-3P400 5100 600V / 8.5A
2U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

New models extend Genesys™ 3.3kW and 5kW application reach
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie Genesys™ 2U ha cinque anni di garanzia ed è in grado di fornire potenze fino a 5200W, la più alta densità di potenza disponibile in un formato rack 2U. Offre tensioni fino a 600V e correnti fino a 600A. Sono disponibili molteplici metodi di programmazione a distanza tra cui built-in RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono essere ordinate in configurazioni atte ad accettare un ingresso monofase 170-265Vac (solo 3.3kW), un trifase 170-265Vac o un trifase 342-460Vac.

Avviso sulla gestione ed assistenza relativamente alla sicurezza del prodotto

Ulteriori risorse

PAGE TOP