Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori Programmabili

Genesys™ 1U

750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supply

La serie Genesys™ 1U è in grado di fornire potenze fino a 2400W, la più alta densità di potenza disponibile in un formato rack 1U. Offre tensioni di uscita fino a 600V e correnti fino a 300A. Sono disponibili molteplici metodi di programmazione a distanza tra cui built-in RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono operare sia in modalità corrente costante che tensione costante e accettano sia un ingresso monofase 230Vac che un trifase 208Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Caratteristiche

  • Highest Power Density Available - 2.4kW in 1U
  • Wide Range Input
  • Active PFC
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • Last Setting Memory

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
GEN6-100 600 6V / 100A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN6-200 1200 6V / 200A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN8-90 720 8V / 90A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN8-180 1440 8V / 180A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN8-300 2400 8V / 300A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN10-240 2400 10V / 240A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN12.5-120 1500 12.5V / 120A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN16-150 2250 15V / 150A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN20-38 760 20V / 38A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN20-76 1520 20V / 76A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN20-120 2400 20V / 120A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN30-25 750 30V / 25A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN30-50 1500 30V / 50A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN30-80 2400 30V / 80A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN40-19 760 40V / 19A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN40-38 1520 40V / 38A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN40-60 2400 40V / 60A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN50-30 1500 50V / 30A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN60-25 1500 60V / 25A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN60-40 2400 60V / 40A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN80-19 1520 80V / 19A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN80-30 2400 80V / 30A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN100-7.5 750 100V / 7.5A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN100-15 1500 100V / 15A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN100-24 2400 100V / 24A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN150-5 750 150V / 5A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN150-10 1500 150V / 10A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN150-16 2400 150V / 16A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN300-5 1500 300V / 5A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN300-8 2400 300V / 8A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN600-2.6 1560 600V / 2.6A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GEN600-4 2400 600V / 4A
1U Rack Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Impiego di alimentatori a corrente costante per Controllo Attivo della Corrosione
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie Genesys™ 1U è in grado di fornire potenze fino a 2400W, la più alta densità di potenza disponibile in un formato rack 1U. Offre tensioni di uscita fino a 600V e correnti fino a 300A. Sono disponibili molteplici metodi di programmazione a distanza tra cui built-in RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono operare sia in modalità corrente costante che tensione costante e accettano sia un ingresso monofase 230Vac che un trifase 208Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Ulteriori risorse

PAGE TOP