Alimentatori Programmabili

Genesys™ 1U Half rack

750W 1U Half Rack Mount power supply

Questa serie Genesys™ può fornire potenze fino a 780W, la più alta densità di potenza disponibile in un formato half rack 1U. Offre tensioni di uscita fino a 600V e correnti fino a 100A. Sono disponibili molteplici metodi di programmazione a distanza tra cui built-in RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono operare sia in modalità corrente costante che tensione costante e accettano un ampio range di tensioni di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Caratteristiche

  • Highest Power Density Available - 750W in 1U in half rack size
  • Wide Range Input
  • Active PFC
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • Last Setting Memory

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
GENH6-100 600 6V / 100A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH8-90 720 8V / 90A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH20-38 760 20V / 38A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH30-25 750 30V / 25A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH40-19 760 40V / 19A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH100-7.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH150-5 750 150V / 5A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
GENH600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Half wide Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Questa serie Genesys™ può fornire potenze fino a 780W, la più alta densità di potenza disponibile in un formato half rack 1U. Offre tensioni di uscita fino a 600V e correnti fino a 100A. Sono disponibili molteplici metodi di programmazione a distanza tra cui built-in RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono operare sia in modalità corrente costante che tensione costante e accettano un ampio range di tensioni di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Ulteriori risorse

PAGE TOP