In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iBF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 20.3 x 11.4mm ed eroga 12A (50% in più dei modelli iBA) sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94.5%.
        Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBF12012A007V-007-R | 8.4W | 
                                                    0.7V / 12A | 
                                            Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni | 
                                                 
                                                     | 
                                            ||
| iBF12012A007V-007-R | 14.4W | 
                                                    1.2V / 12A | 
                                            Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni | 
                                                 
                                                     | 
                                            ||
| iBF12012A007V-007-R | 21.6W | 
                                                    1.8V / 12A | 
                                            Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni | 
                                                 
                                                     | 
                                            ||
| iBF12012A007V-007-R | 30W | 
                                                    2.5V / 12A | 
                                            Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni | 
                                                 
                                                     | 
                                            ||
| iBF12012A007V-007-R | 39.6W | 
                                                    3.3V / 12A | 
                                            Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni | 
                                                 
                                                     | 
                                            ||
| iBF12012A007V-007-R | 60W | 
                                                    5V / 12A | 
                                            Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni | 
                                                 
                                                     | 
                                            
| Part number | |
|---|---|
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 8.4W | 
| Outputs | 
                                                    0.7V / 12A | 
                                        
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status | 
                                                 | 
                                        
| Stock Level | Chiedere informazioni | 
| View PDF datasheet | 
                                                     | 
                                        
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 14.4W | 
| Outputs | 
                                                    1.2V / 12A | 
                                        
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status | 
                                                 | 
                                        
| Stock Level | Chiedere informazioni | 
| View PDF datasheet | 
                                                     | 
                                        
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 21.6W | 
| Outputs | 
                                                    1.8V / 12A | 
                                        
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status | 
                                                 | 
                                        
| Stock Level | Chiedere informazioni | 
| View PDF datasheet | 
                                                     | 
                                        
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 30W | 
| Outputs | 
                                                    2.5V / 12A | 
                                        
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status | 
                                                 | 
                                        
| Stock Level | Chiedere informazioni | 
| View PDF datasheet | 
                                                     | 
                                        
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 39.6W | 
| Outputs | 
                                                    3.3V / 12A | 
                                        
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status | 
                                                 | 
                                        
| Stock Level | Chiedere informazioni | 
| View PDF datasheet | 
                                                     | 
                                        
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 60W | 
| Outputs | 
                                                    5V / 12A | 
                                        
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status | 
                                                 | 
                                        
| Stock Level | Chiedere informazioni | 
| View PDF datasheet | 
                                                     | 
                                        
| Richiedi preventivo/campionatura | |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo