Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

HWS-P

300W & 600W Peak power industrial power supplies

Con la stessa garanzia limitata a vita delle serie HWS, i modelli HWS300P e HWS600P offrono una potenza massima del 300% per 5 secondi. La serie HWS-P fornisce livelli medi di potenza da 300 e 600W ed è disponibile con tensioni di uscita 24V, 36V e 48V.

Caratteristiche

  • Limited Lifetime Warranty
  • 300% Peak Power Capability (5 sec)
  • 24, 36 & 48V Outputs
  • 1008W peak output power HWS300P
  • 1992W peak output power HWS600P
  • Small Size
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • High Efficiency


 

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
HWS300P-24 300 24V / 12.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600P-24 600 24V / 25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300P-36 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600P-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300P-48 302.4 48V / 6.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600P-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Con la stessa garanzia limitata a vita delle serie HWS, i modelli HWS300P e HWS600P offrono una potenza massima del 300% per 5 secondi. La serie HWS-P fornisce livelli medi di potenza da 300 e 600W ed è disponibile con tensioni di uscita 24V, 36V e 48V.

Ulteriori risorse

PAGE TOP