Siete qui  :  home  ››  prodotti  ››  convertitori dc-dc

In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Convertitori DC-DC

I nostri Convertitori DC-DC

Scegli tra la nostra gamma di Convertitori DC-DC elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma.

Utilizza i filtri per affinare la tua ricerca o prova il nostro strumento di Quick Product finder per trovare un prodotto che soddisfi esattamente i requisiti della tua applicazione.

Se hai domande sui nostri prodotti o non riesci a trovare quello che stai cercando, non esitare a contattarci.

Codice prodotto Power Range Construction Outputs
CN-B
NUOVO MODELLO
50-300W, 43 to 160V Input DC-DC Converters
50W 300W 1 output
DUSH
NUOVA GAMMA
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
i1C
NUOVA GAMMA
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
i7A
NUOVO MODELLO
400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter
400W 750W 1 output
CCG
1,5W - 30W DC-DC Converters
1.5W 30W 1 a 2 outputs
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
i7C
300W, up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters
300W 300W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
PH-A
50 to 1200W, 200 to 425Vdc Input DC-DC Converters
50W 1.2kW 1 output
PY
Isolated PCB mount DC-DC converters
20W 200W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
PXD
Isolated PCB mount DC-DC converters
6.6W 60W 1 a 2 outputs
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W 3W 1 output
CC-E
1.5W-10W Single & Dual DC-DC converters
1.3W 10W 1 a 2 outputs
PXD-M
30W Medical and Industrial DC-DC Converters
30W 30W 2 outputs
PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
15W 20W 2 outputs
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 a 2 outputs
PAF
264W-702W Isolated DC-DC converters
264W 702W 1 output
i6A
250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter
46.2W 250W 1 output
EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
11kW 11kW 1 output
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
i3A
100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters
100W 100W 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
iQE
108-204W Quarter Brick DC_DC converter
108W 204W 1 output
iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
300W 504W 1 output
iQL
72-308W Quarter Brick DC-DC converters
150W 300W 1 output
iAH
40A Non-isolated SMT Point of Load
28W 150W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
EZA2500-32048
2500W Bi-Directional DC-DC Converter
2.5kW 2.5kW 1 output
iEA
67W-78W Eighth Brick DC-DC converters
66W 78W 1 output
iCH
85W, 12A Non-isolated SMT Point of Load
85W 85W 1 output
iBH
20A Non-isolated SMT Point of Load
14W 110W 1 output
PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
3W 10W 1 a 2 outputs
iEH
300-317W Eighth Brick Converter
300W 317W 1 output
PXA
15W DC-DC converters
11.6W 15W 1 a 2 outputs
iCG
6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
4.2W 30W 1 output
iCF
3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
2.1W 15W 1 output
iBF
12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
8.4W 60W 1 output
DPX
DINRail mount DC-DC converters
14.9W 60W 1 a 2 outputs
PAH
29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
300W 450W 1 a 2 outputs
PXC
5W Isolated DC-DC converters
3.3W 6W 1 a 2 outputs
PXE
20W-30W DC-DC Converter
19.8W 30W 1 a 2 outputs
iSA
75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters
75W 82.5W 1 output
PXF
40W&60W DC-DC converters
24W 60W 1 a 3 outputs
PXB
15W Single & Dual DC-DC converters
13.2W 15W 1 a 2 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DUSH

Questo gruppo di continuità per applicazioni su guida DIN offre un elevato grado di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione. Grazie alle sue caratteristiche complete, il nostro DUSH può essere impiegato in una moltitudine di applicazioni quali automazione industriale, ingegneria di impianti, domotica, test & measuring e Information & communication technology.

Learn more about the DUSH Series

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i1C

La serie i1C è costituita da convertitori DC-DC buck-boost non isolati che erogano fino a 200W in un ingombro compatto standard di 1 x 1 pollice. Questi convertitori operano con ingresso 9-36V o 18-75V e sono dotati di un ampio range di uscita regolabile da 9,6 a 28V in grado di supportare diverse tensioni di carico del sistema, riducendo al minimo la gestione dei codici a magazzino. La serie i1C, racchiusa in un involucro metallico a 5 lati che supporta temperature di esercizio da -40 a 120°C, grazie alla sua notevole efficienza del 98%, ha una dissipazione ridotta di potenza ed è quindi indicata nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CN-B

Gli affidabili convertitori DC-DC isolati della serie CN-B110, quarter brick da 50-150W e half brick 200W-300W, funzionano con un range d’ingresso molto ampio da 43 a 160V. Con un isolamento da ingresso a baseplate di 2.500Vac e tra ingresso e uscita di 3.000Vac, la serie è progettata per l'uso su sistemi di alimentazione ferroviaria con ingresso nominale a 72V o 110V. Inoltre, i moduli raffreddati tramite baseplate soddisfano gli standard applicazioni rail way IEC 61373 Category 1, Class B per urti e vibrazioni e sono progettati per soddisfare la norma EN 45545-2 (protezione antincendio su veicoli ferroviari). I modelli CN200B e CN300B sono dotati di sharing attivo della corrente per il funzionamento in parallelo o ridondante, remote sense, remote on/off, regolazione della tensione di uscita e segnale power good. Sono anche disponibili tensioni ausiliarie opzionali che sostituiscono il segnale di power good sui modelli da 200-300W e -sense sui modelli da 50-150W.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PY

La famiglia PY è costituita da convertitori DC-DC montabili su scheda in vari formati e con potenze di uscita da 20 e 200W.
L'ampio intervallo di tensione di ingresso (da 8,5 a 160V, a seconda del modello) consente di utilizzare un singolo convertitore in molteplici applicazioni. Grazie all'omologazione secondo la norma EN 50155, questa famiglia di convertitori è adatta anche per applicazioni ferroviarie.

L’elevata efficienza si traduce in una bassa generazione di calore e la struttura chiusa garantisce elevate prestazioni in caso di urti e vibrazioni che, insieme all'ampio range di temperature operative, rende questi dispositivi utilizzabili in moltissime condizioni.

Inoltre, sono disponibili kit di dissipatori di calore per semplificare l'integrazione quando non è possibile il raffreddamento a contatto.


 

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

RGA

Gli affidabili convertitori DC-DC RGA step-down non isolati sono incapsulati in un involucro di alluminio a cinque lati e sono progettati per un funzionamento fino a 110˚C. I moduli hanno la piedinatura standard industriale 1/16 di brick, sono qualificati MIL-STD-810G (shock and vibration) e sono progettati per applicazioni con raffreddamento senza ventola a conduzione. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare diverse tensioni di bus CC e batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono on/off remoto, rilevamento a distanza, power good, sincronizzazione della frequenza e sequenziamento delle uscite, rendendo i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampio range di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un modello in più settaggi, favorendo la riduzione delle scorte e del numero di pezzi.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP