Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto  ››  TDK présente des modules ORing...

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK présente des modules ORing robustes de 60 et 80A à réponse rapide avec un rendement pouvant atteindre 99,5 %

Postato : 17 Mar 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) présente les modules FET ORing TDK-Lambda i1R, capables de fonctionner à 60 ou 80 A avec une tension d'entrée maximale de 60 Vdc. Ces modules ORing sont conçus pour remplacer les diodes traditionnelles dans les applications nécessitant une fonction d’ORing pour la redondance de l'alimentation ou le fonctionnement en parallèle. La série i1R utilise des circuits à base de MOSFET pour offrir des performances supérieures tout en réduisant les transitoires de courant inverse.

Les modules i1R peuvent être utilisés dans les domaines des communications, des équipements de test et de mesure, ainsi que dans les environnements industriels et robotiques difficiles exigeant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Bien que la série i1R ait été conçue pour compléter d'autres solutions TDK-Lambda, notamment les convertisseurs non isolés i7A et i7C, les convertisseurs DC-DC isolés GQA et HQA (de qualité COTS) destinés aux secteurs industriel et de la défense, ainsi que les modules de filtrage différentiel RGF, son architecture flexible lui permet d'être déployée aux côtés d'autres solutions d'alimentation.

La série i1R affiche un temps de réponse de coupure rapide de 500ns (typ.), bloquant les transitoires de courant inverse en cas de défaut pour une meilleure protection. Ce produit présente une faible résistance à l'état passant typique de 2,5 et 1,5 mΩ, réduisant ainsi les pertes de puissance et la chaleur dissipée, et simplifiant la conception thermique. Le boîtier métallique blindé du produit est compact (26,3 x 26,3 mm), ce qui permet un gain de place précieux sur la carte et un refroidissement efficace. Pour simplifier l’intégration, la série fonctionne sans composants externes.

-----

Principales applications

  • Communications, tests et mesures, environnements industriels difficiles et robotique exigeant une grande résistance aux chocs et aux vibrations

Principales caractéristiques et avantages

  • Rendement de 99,5 %
  • Format compact
  • Arrêt rapide en cas de défaut
  • Remplace les systèmes traditionnels à diodes

Further information on the full i1R series can be found at https://product.tdk.com/en/power/i1r

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP