Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

DC-DC-Wandler-Serie um 6W- und 10W-Modelle erweitert

Postato : 30 Mar 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 6W- und 10W-Modellen der DC-DC-Wandler-Serie CCG von TDK-Lambda bekannt, die sowohl in SMD-Technik als auch mit Pinning verfügbar sind. Damit wird die CCG-Serie auf einen Leistungsbereich von 1,5 W bis 30 W erweitert. Zu den Anwendungsbereichen gehören neben batteriebetriebenen Geräten auch Prozesssteuerung, Datenkommunikation, Telekommunikation sowie Test- und Messgeräte.

Die CCG6 (6W) und CCG10 (10W) Serien sind mit Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 12, 15, ±12 oder ±15V erhältlich, wobei die Dualausgänge auch zu einem 24- oder 30-V-Ausgang in Reihe geschaltet werden können. Alle Ausgangsspannungen und Leistungsklassen können jeweils mit einem 4:1 Weitbereichseingang von 4,5 bis 18V, 9 bis 36V oder 18 bis 76Vdc bestellt werden, wodurch die CCG-Produktfamilie um weitere 36 Typen erweitert wird.

Über einen Trim-Pin kann die nominale Ausgangsspannung der Single-Module im Bereich von -5% bis +10% justiert werden um besondere Ausgangsspannungen zu realisieren oder Spannungsabfälle zu Kompensieren. Alle Modelle sind gegen Überstrom geschützt und haben eine Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang von 1.500 Vdc. Mit der Remote on/off-Funktion wird der DC/DC-Wandler in einen Standby-Modus versetzt, wodurch die Leistungsaufnahme auf typischerweise <0,1 W fällt. Dies minimiert die Selbstentladung von Batterien beim Einsatz in mobilen Endgeräten.

Die CCG6 und CCG10 haben eine identische Grundfläche von 19mm x 12,4mm (Länge x Breite) mit einer Höhe von 11,5mm für die Typen mit Pinning bzw. 11,8mm für die SMD-Typen. Das Kunststoffgehäuse wird nicht vergossen. Damit werden jegliche Qualitätsrisiken im Zusammenhang mit Silikon-Vergussmassen beim Reflow-Löten ausgeschlossen. Die hochautomatisierte Fertigung mit modernsten Röntgenscannern zur Kontrolle der Fertigungsqualität hebt die Zuverlässigkeit dieser Module auf ein neues Level.

Der Betriebstemperaturbereich für die CCG6 reicht von -40 bis +95°C und für die CCG10 von -40 bis +90°C sowohl bei Konvektions- als auch bei forcierter Kühlung. Die Sicherheitszertifizierung erfolgt auf Basis der IEC/UL/CSA/EN 62368-1 mit CE- und UKCA-Zeichen gemäß den Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien.

PAGE TOP

PAGE TOP