Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQE (Legacy)

108-204W Quarter Brick DC_DC converter
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
iQE (Legacy)

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique, le iQE présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique à puissance intermédiaire (108 à 204 W) présentent un profil bas de 10,4 mm seulement et sont disponibles avec une tension d'entrée de 48 V et des tensions de sortie de 5 V à 15 V.

Caractéristiques

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
IQE24030A033V-001-R 99 3.3V / 30A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
IQE24024A050V-001-R 120 5V / 24A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
IQE24009A120V-001-R 108 12V / 9A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique, le iQE présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique à puissance intermédiaire (108 à 204 W) présentent un profil bas de 10,4 mm seulement et sont disponibles avec une tension d'entrée de 48 V et des tensions de sortie de 5 V à 15 V.

Plus de Ressources

PAGE TOP