Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CUS350M

Single Output Medical & ITE Power Supplies
CUS350M

Avec une puissance nominale de 350 W et un refroidissement par convection, la CUS350M conforme aux normes médicales et pour les matériels de traitement de l'information s'avère idéale pour les situations où le bruit audible n'est pas toléré, comme les hôpitaux, les cliniques dentaires, le broadcasting et les équipements audio professionnels.  D'une efficacité de 94 %, la CUS350M répond aux exigences des produits liés à l'énergie et affiche une consommation inférieure à 0,5 W en veille.  Les modèles avec le suffixe « /F », les plus appréciés, disposent de deux sorties auxiliaires de 5 V/0,5 A et de 12 V/0,3 A, d'une fonction de télérégulation (senses), d'un signal Power Good isolé et d'un dispositif de  marche/à l'arrêt à distance.

Caractéristiques

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP)
  • 350W Convection cooled rating
  • Low profile (40 mm)
  • Low off-load power draw (<0.5W) 
  • 5V Aux & 12V fan supply (F-option)
  • Operating altitude up to 5000m

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CUS350M-12/F 414 12V / 34.5A
Open Frame Produit courant View PDF datasheet
CUS350M-18/F 414 18V / 23A
Open Frame Produit courant View PDF datasheet
CUS350M-24/F 420 24V / 17.5A
Open Frame Produit courant View PDF datasheet
CUS350M-36/F 414 36V / 11.5A
Open Frame Produit courant View PDF datasheet
CUS350M-48/F 417.6 48V / 8.7A
Open Frame Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Alimentation AC-DC de 350 W à refroidissement par convection certifiée pour le médical et le broadcasting
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec une puissance nominale de 350 W et un refroidissement par convection, la CUS350M conforme aux normes médicales et pour les matériels de traitement de l'information s'avère idéale pour les situations où le bruit audible n'est pas toléré, comme les hôpitaux, les cliniques dentaires, le broadcasting et les équipements audio professionnels.  D'une efficacité de 94 %, la CUS350M répond aux exigences des produits liés à l'énergie et affiche une consommation inférieure à 0,5 W en veille.  Les modèles avec le suffixe « /F », les plus appréciés, disposent de deux sorties auxiliaires de 5 V/0,5 A et de 12 V/0,3 A, d'une fonction de télérégulation (senses), d'un signal Power Good isolé et d'un dispositif de  marche/à l'arrêt à distance.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP