Après son amélioration significative en 2013, la série HWS-A présente désormais un plus haut rendement (jusqu'à 91 %), un poids plus faible et une consommation hors charge réduite. La série HWS-A dispose de cinq niveaux de puissance de 15, 30, 50, 100 et 150 W et des tensions de sortie allant de 3,3 à 48 V. Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée, une première dans ce secteur lors de son annonce en 2008 pour la série HWS de la génération précédente.