Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
 
                La série iBF est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de deuxième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatibles avec le standard DOSA-2. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 20,3 x 11,4 mm et délivre 12 A (50 % de plus que les modèles iBA) avec une entrée nominale de 3,3 V, 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 94,5 %.
 
        Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBF12012A007V-007-R | 8.4W | 0.7Vdc / 12Adc | Open Frame DOSA smt |  | Faire une demande |   | |
| iBF12012A007V-007-R | 14.4W | 1.2Vdc / 12Adc | Open Frame DOSA smt |  | Faire une demande |   | |
| iBF12012A007V-007-R | 21.6W | 1.8Vdc / 12Adc | Open Frame DOSA smt |  | Faire une demande |   | |
| iBF12012A007V-007-R | 30W | 2.5Vdc / 12Adc | Open Frame DOSA smt |  | Faire une demande |   | |
| iBF12012A007V-007-R | 39.6W | 3.3Vdc / 12Adc | Open Frame DOSA smt |  | Faire une demande |   | |
| iBF12012A007V-007-R | 60W | 5Vdc / 12Adc | Open Frame DOSA smt |  | Faire une demande |   | 
| Part number | |
|---|---|
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 8.4W | 
| Outputs | 0.7Vdc / 12Adc | 
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status |   | 
| Stock Level | Faire une demande | 
| View PDF datasheet |   | 
| Demander un devis / échantillon | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 14.4W | 
| Outputs | 1.2Vdc / 12Adc | 
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status |   | 
| Stock Level | Faire une demande | 
| View PDF datasheet |   | 
| Demander un devis / échantillon | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 21.6W | 
| Outputs | 1.8Vdc / 12Adc | 
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status |   | 
| Stock Level | Faire une demande | 
| View PDF datasheet |   | 
| Demander un devis / échantillon | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 30W | 
| Outputs | 2.5Vdc / 12Adc | 
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status |   | 
| Stock Level | Faire une demande | 
| View PDF datasheet |   | 
| Demander un devis / échantillon | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 39.6W | 
| Outputs | 3.3Vdc / 12Adc | 
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status |   | 
| Stock Level | Faire une demande | 
| View PDF datasheet |   | 
| Demander un devis / échantillon | |
| iBF12012A007V-007-R | |
| Power | 60W | 
| Outputs | 5Vdc / 12Adc | 
| Construction | Open Frame DOSA smt | 
| Status |   | 
| Stock Level | Faire une demande | 
| View PDF datasheet |   | 
| Demander un devis / échantillon | |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Les convertisseurs DC-DC CMS de 3A à 20A de TDK-Lambda sont conformes à la norme DOSA 2e génération relative aux convertisseurs de point de charge (POL)
Lire l'Article