vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc  ››  iqe

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique, le iQE présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique à puissance intermédiaire (108 à 204 W) présentent un profil bas de 10,4 mm seulement et sont disponibles avec une tension d'entrée de 48 V et des tensions de sortie de 5 V à 15 V.

iQE

Caractéristiques

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
IQE48030A050V-001-R 150W 5V / 30A
Quarter Brick Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
IQE48017A120V-001-R 204W 12V / 17A
Quarter Brick Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
IQE4W011A120V-001-R 132W 12V / 11A
Quarter Brick Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
IQE48010A150V-007-R 150W 15V / 10A
Quarter Brick Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
IQE48030A050V-001-R
Power 150W
Outputs 5V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
IQE48017A120V-001-R
Power 204W
Outputs 12V / 17A
Construction Quarter Brick
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
IQE4W011A120V-001-R
Power 132W
Outputs 12V / 11A
Construction Quarter Brick
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
IQE48010A150V-007-R
Power 150W
Outputs 15V / 10A
Construction Quarter Brick
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

iQE Téléchargements Techniques

Datasheets

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Actuellement indisponible

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP