Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PAQ

14W-100W Quarter Brick DC-DC converters
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: iEA  iQE  
PAQ

Avec un encombrement standard d'un quart de brique (Quarter Brick), les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 14 W à 100 W de la série PAQ de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,2 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 25 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension ou une surintensité. Les modèle PAQ de 100 W est doté d'une embase pour offrir des options de refroidissement amélioré.

Caractéristiques

  • World class 90% efficiency
  • Standard quarter brick profile
  • No heatsink required
  • Worldwide safety approvals UL60950, CSA60950, EN60950

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PAQ50S 48-1R2 14.4 1.2V / 12A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ100S 48-1R2 30 1.2V / 25A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ50S 48-1R8 21.6 1.8V / 12A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ100S 48-1R8 45 1.8V / 25A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ50S 48-2R5 30 2.5V / 12A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ100S 48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ50S 48-3R3 39.6 3.3V / 12A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ100S 48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ50S 48-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAQ100S 48-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec un encombrement standard d'un quart de brique (Quarter Brick), les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 14 W à 100 W de la série PAQ de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,2 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 25 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension ou une surintensité. Les modèle PAQ de 100 W est doté d'une embase pour offrir des options de refroidissement amélioré.

Plus de Ressources

PAGE TOP