Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

MTW

15W - 60W Low Profile Triple Output Power Supplies
MTW

Avec sa topologie à deux convertisseurs, le bloc d'alimentation MTW à sortie triple de 15, 30 et 60 W n'est pas limité par les exigences de charge minimale trouvées sur de nombreux produits à faible puissance et sorties multiples. La sortie principale est également isolée des deux autres sorties, ce qui permet un raccordemement en série pour des tensions plus élevées. Mesurant tout juste 26 mm de hauteur, ces produits au boîtier à bas profil sont adaptés aux applications où la hauteur est limitée.

Caractéristiques

  • Compact, Slim, Lightweight
  • Low Cost Design
  • Meets UL, C-UL, TUV approvals
  • Conforms to FCC-B, VCCI-B, EN55011-B, EN55022-B
  • 3 Year Warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
MTW15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.3A
-15V / 0.2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
MTW30-51515 30 5V / 3A
15V / 0.8A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
MTW60-51515 60 5V / 5A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
MTW15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.3A
-12V / 0.2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
MTW30-51212 30 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
MTW60-51212 60 5V / 5A
12V / 2.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec sa topologie à deux convertisseurs, le bloc d'alimentation MTW à sortie triple de 15, 30 et 60 W n'est pas limité par les exigences de charge minimale trouvées sur de nombreux produits à faible puissance et sorties multiples. La sortie principale est également isolée des deux autres sorties, ce qui permet un raccordemement en série pour des tensions plus élevées. Mesurant tout juste 26 mm de hauteur, ces produits au boîtier à bas profil sont adaptés aux applications où la hauteur est limitée.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP