Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

HWS

300W - 1560W Industrial Power Supplies
HWS

La HWS est vendue avec une garantie à vie limitée, une première dans ce secteur lors de son annonce en 2008. Très fiables, les modèles de 300, 600, 1 000 et 1 500 W à refroidissement par ventilateur font partie de la très large gamme de produits HWS avec des sorties allant de 3,3 V à 60 V. Une entrée programmable de 1 à 6 V (sur certains modèles) peut régler la sortie de 20 à 120 % de la tension nominale pour les applications nécessitant des tensions non standard. Les certifications incluent IEC/EN/UL 60950-1 et UL 508 (sur la plupart des modèles HWS300 et 600).

Caractéristiques

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
HWS300-3 198 3.3V / 60A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-3 396 3.3V / 120A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-3 660 3.3V / 200A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-5 300 5V / 60A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-5 600 5V / 120A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-5 1000 5V / 200A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-6 1002 6V / 167A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-7 1005 7.5V / 134A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-12 324 12V / 27A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-12 636 12V / 53A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-12 1056 12V / 88A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-12 1500 12V / 125A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-15 330 15V / 22A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-15 645 15V / 43A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-15 1050 15V / 70A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-15 1500 15V / 100A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-24 336 24V / 14A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-24 648 24V / 27A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-24 1056 24V / 44A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-24 1560 24V / 65A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-36 1512 36V / 42A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS300-48 336 48V / 7A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS600-48 624 48V / 13A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-48 1056 48V / 22A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1500-48 1536 48V / 32A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
HWS1000-60 1056 60V / 17.6A
Enclosed Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

La HWS est vendue avec une garantie à vie limitée, une première dans ce secteur lors de son annonce en 2008. Très fiables, les modèles de 300, 600, 1 000 et 1 500 W à refroidissement par ventilateur font partie de la très large gamme de produits HWS avec des sorties allant de 3,3 V à 60 V. Une entrée programmable de 1 à 6 V (sur certains modèles) peut régler la sortie de 20 à 120 % de la tension nominale pour les applications nécessitant des tensions non standard. Les certifications incluent IEC/EN/UL 60950-1 et UL 508 (sur la plupart des modèles HWS300 et 600).

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP