Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

SC

AC-DC Power supply
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
SC

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
SCT 45 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 63 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
15V / 2.8A
-15V / 0.7A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 42 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
12V / 2A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 43 (Conv Cooled) 40 5V / 5A
12V / 0.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 46 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 62 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
12V / 3A
-12V / 0.7A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 66 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
-12V / 0.7A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 44 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
12V / 2A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 48 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 64 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
12V / 3A
-5V / 0.7A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 67 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
-5V / 0.7A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 401 (Conv Cooled) 29.2 3.3V / 4A
5V / 2A
12V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 47 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
12V / 0.5A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
SCT 65 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
12V / 0.7A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP