Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CUS600M

NOUVELLE GAMME3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
CUS600M

La série CUS600M,  des alimentations AC-DC compactes à sortie unique, est disponible en 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V et 48V dans un format standard industriel de 3 x 5 pouces. Elle peut fournir jusqu’à 600W de puissance en refroidissement par air forcé ou 400W avec 600W en pic en refroidissement par convection.

La CUS600M peut être utilisée dans des applications de classes I et II (isolé de la terre) et offre des rendements allant jusqu’à 96%, une consommation d’énergie à vide inférieure à 0,5 W (lorsque la sortie est inhibée). Elle propose également une tension de veille de 5V/ 2A, le remote On/Off, le Remote Sense et un signal  de tension de sortie active en standard. Un kit optionnel avec ventilateur intégré à l’extrémité de l’alimentation est disponible.

Les certifications de sécurité comprennent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. Les alimentations sont également conformes aux émissions en 55011-B et EN 55032-B et répondent aux normes d’immunité EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

Les CUS600M conviennent parfaitement aux applications pour équipements médicaux (type B et BF), les appareils de santé à domicile, les systemes de soins dentaires, le Test & Mesure, le Broadcast, l’audio professionnel et les équipements industriels.

Caractéristiques

  • 400W (600W Peak) Convection Cooled 
  • 600W with Forced Air 
  • Medical Certifi cations (2 x MOPP) 
  • Class B Conducted and Radiated EMI 
  • Suitable for Class I and Class II installations 
  • Compact 3 x 5 x 1.46” Size 
  • Enclosure & Other Options

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
CUS600M-12/EF 600 12V / 5A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-12 600 12V / 50A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-19 600.4 19V / 31.6A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-19/EF 600.4 19V / 31.6A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-24 600 24V / 25A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-24/EF 600 24V / 25A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-28 602 28V / 21.5A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-28/EF 602 28V / 21.5A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-32 601.6 32V / 18.8A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-32/EF 601.6 32V / 18.8A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-36 601.2 36V / 16.7A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-36/EF 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-48 604.8 48V / 12.6A
Open Frame Nouveau produit View PDF datasheet
CUS600M-48/EF 604.8 48V / 12.6A
Enclosed Nouveau produit View PDF datasheet
Légende : Nouveau produit

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG
  • CUS600M Product Preview FR_E
    Télécharger PDF

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations médicales et industrielles de 600 W munies de ventilateurs intégrés pour simplifier le refroidissement
Lire l'Article

Des alimentations de 600 W de 3”x 5” pour les applications médicales et industrielles offrent un rendement pouvant atteindre 96 %
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

La série CUS600M,  des alimentations AC-DC compactes à sortie unique, est disponible en 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V et 48V dans un format standard industriel de 3 x 5 pouces. Elle peut fournir jusqu’à 600W de puissance en refroidissement par air forcé ou 400W avec 600W en pic en refroidissement par convection.

La CUS600M peut être utilisée dans des applications de classes I et II (isolé de la terre) et offre des rendements allant jusqu’à 96%, une consommation d’énergie à vide inférieure à 0,5 W (lorsque la sortie est inhibée). Elle propose également une tension de veille de 5V/ 2A, le remote On/Off, le Remote Sense et un signal  de tension de sortie active en standard. Un kit optionnel avec ventilateur intégré à l’extrémité de l’alimentation est disponible.

Les certifications de sécurité comprennent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. Les alimentations sont également conformes aux émissions en 55011-B et EN 55032-B et répondent aux normes d’immunité EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

Les CUS600M conviennent parfaitement aux applications pour équipements médicaux (type B et BF), les appareils de santé à domicile, les systemes de soins dentaires, le Test & Mesure, le Broadcast, l’audio professionnel et les équipements industriels.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP