Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PAH (Legacy)

29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
PAH (Legacy)

Avec un encombrement standard d'une demi-brique (Half Brick), les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 29 W à 451 W de la série PAH de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 2,5 V à 48 V. Cette grande série de modules régulés disposent de larges plages d'entrées avec des entrées nominales de 24 V et 48 V, ainsi que les fonctions de télérégulation (Senses), de réglage des sorties et de mise en marche/à l'arrêt à distance.

Caractéristiques

  • Wide range product family
  • Compact ‘half-brick’ module
  • Wide input range
  • No minimum load
  • Adjustable output voltage
  • Remote on/off
  • Remote sense (single output)

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PAH200H-48-1R2 84 1.2V / 70A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200H-48-1R5 105 1.5V / 70A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75D-48-2518 75 2.5V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75D-48-3318 75 3.3V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200H-48-1R8 126 1.8V / 70A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-2.5 29.25 2.5V / 11.7A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75D-24-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75D-48-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-2.5 43.75 2.5V / 17.5A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-2.5 58.5 2.5V / 23.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-2.5 87.5 2.5V / 35A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200H-48-2R5 175 2.5V / 70A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-3.3 38.61 3.3V / 11.7A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75D-24-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75D-48-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-3.3 57.75 3.3V / 17.5A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-3.3 77.22 3.3V / 23.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-3.3 115.5 3.3V / 35A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200H-48-3R3 198 3.3V / 60A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-5 50 5V / 10A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-5 75 5V / 15A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-5 100 5V / 20A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-5 150 5V / 30A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-12 50.4 12V / 4.2A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-12 75.6 12V / 6.3A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-12 100.8 12V / 8.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-12 150 12V / 12.5A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200S-48-12 200.4 12V / 16.7A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-15 51 15V / 3.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-15 75 15V / 5A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-15 100.5 15V / 6.7A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-15 150 15V / 10A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200S-48-15 201 15V / 13.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-24 50.4 24V / 2.1A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-24 76.8 24V / 3.2A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-24 100.8 24V / 4.2A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-24 151.2 24V / 6.3A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200S-48-24 201.6 24V / 8.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH50S-48-28 50.4 28V / 1.8A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH75S-48-28 75.6 28V / 2.7A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH100S-48-28 100.8 28V / 3.6A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH150S-48-28 151.2 28V / 5.4A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
PAH200S-48-28 201.6 28V / 7.2A
Half Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Avec un encombrement standard d'une demi-brique (Half Brick), les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 29 W à 451 W de la série PAH de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 2,5 V à 48 V. Cette grande série de modules régulés disposent de larges plages d'entrées avec des entrées nominales de 24 V et 48 V, ainsi que les fonctions de télérégulation (Senses), de réglage des sorties et de mise en marche/à l'arrêt à distance.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP