Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

i6A

NOUVEAU MODÈLE250W, 9-40V and 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter

La série i6A est la solution idéale pour générer des tensions de sortie supplémentaires à fort courant à partir d'un bloc d'alimentation AC-DC de 12, 24 ou 48 V à sortie unique, ces convertisseurs haut rendement intègrent le modèle de base i6A de 14A, le modèle à large plage d’entrée i6A-4W de 20A et le i6A-N qui permet de créer des sorties négatives jusqu’à 8A. Avec un rendement allant jusqu’à 98%, ces convertisseurs 1/16ème de brique non isolés DIP et SIP offrent une solution économique, avec des sorties ajustables de 3.3V à 24V (i6A), 3.3V à 15V ou 3.3V à 40V (i6A-4W) et -3.3V à -30V (i6A-N).
La série i6A convient pour les applications médicales et industrielles, les communications, le test et mesure, le broadcasting et les équipements portables.

Caractéristiques

  • Step-down (Buck) Non-isolated POL Converter
  • 250W in a DIP 1/16th Brick or SIP Package
  • Wide 9 to 40Vdc and 9 to 53Vdc Input
  • Very high Efficiency up to 98%
  • Wide Output Adjustment of up to 3.3 to 40V
  • Minimal External Components Needed

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
i6A24008A033V-N01-R 75 -3.3V - -30V / 8A Open Frame pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
i6A4W010A033V-001-R 250 3.3V - 40V / 10A Open Frame pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
i6A4W010A033V-0S1-R 250 3.3V - 40V / 10A Open Frame pcb mount Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
i6A24014A033V-001-R 250 3.3V - 24V / 14A Open Frame pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
i6A4W020A033V-001-R 250 3.3V - 15V / 20A Open Frame pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Nouveau produit Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseur DC-DC 250 W non isolé au format SIP réduisant de 60 % la surface de carte occupée
Lire l'Article

La série de convertisseurs DC-DC non isolés à large plage d’entrée s'enrichit de nouveaux modèles
Lire l'Article

Convertisseurs DC/DC 250 W à tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série i6A est la solution idéale pour générer des tensions de sortie supplémentaires à fort courant à partir d'un bloc d'alimentation AC-DC de 12, 24 ou 48 V à sortie unique, ces convertisseurs haut rendement intègrent le modèle de base i6A de 14A, le modèle à large plage d’entrée i6A-4W de 20A et le i6A-N qui permet de créer des sorties négatives jusqu’à 8A. Avec un rendement allant jusqu’à 98%, ces convertisseurs 1/16ème de brique non isolés DIP et SIP offrent une solution économique, avec des sorties ajustables de 3.3V à 24V (i6A), 3.3V à 15V ou 3.3V à 40V (i6A-4W) et -3.3V à -30V (i6A-N).
La série i6A convient pour les applications médicales et industrielles, les communications, le test et mesure, le broadcasting et les équipements portables.

Plus de Ressources

PAGE TOP