Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série iCG est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de deuxième génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) compatibles avec le standard DOSA-2. La boucle de contrôle entièrement optimisée du produit présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 12,2 x 12,2 mm et délivre 6 A avec une entrée nominale de 3,3 V, 5 V ou 12 V, avec des niveaux d'efficacité atteignant 94 %.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCG12006A007V-007-R | 4.2W |
0.7V / 6A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
|
||
| iCG12006A007V-007-R | 7.2W |
1.2V / 6A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
|
||
| iCG12006A007V-007-R | 10.8W |
1.8V / 6A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
|
||
| iCG12006A007V-007-R | 15W |
2.5V / 6A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
|
||
| iCG12006A007V-007-R | 19.8W |
3.3V / 6A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
|
||
| iCG12006A007V-007-R | 30W |
5V / 6A |
Open Frame DOSA smt | Faire une demande |
|
| Part number | |
|---|---|
| iCG12006A007V-007-R | |
| Power | 4.2W |
| Outputs |
0.7V / 6A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
| iCG12006A007V-007-R | |
| Power | 7.2W |
| Outputs |
1.2V / 6A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
| iCG12006A007V-007-R | |
| Power | 10.8W |
| Outputs |
1.8V / 6A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
| iCG12006A007V-007-R | |
| Power | 15W |
| Outputs |
2.5V / 6A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
| iCG12006A007V-007-R | |
| Power | 19.8W |
| Outputs |
3.3V / 6A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
| iCG12006A007V-007-R | |
| Power | 30W |
| Outputs |
5V / 6A |
| Construction | Open Frame DOSA smt |
| Status |
|
| Stock Level | Faire une demande |
| View PDF datasheet |
|
| Demander un devis / échantillon | |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Les convertisseurs DC-DC CMS de 3A à 20A de TDK-Lambda sont conformes à la norme DOSA 2e génération relative aux convertisseurs de point de charge (POL)
Lire l'Article