vous êtes ici  :  accueil  ››  news  ››  news sur les produits

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News sur les produits

Filters:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

La famille d'alimentations programmables AC/DC 1U de 7,5 kW à haute densité de puissance s’agrandie avec six nouvelles configurations de sortie

En ligne : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de six nouveaux modèles dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations AC/DC programmables de 7,5 kW à haute densité de puissance

Plus

Nouvelle alimentation modulaire de 1U qui fournit jusqu'à 800 W avec une isolation compatible BF et un bruit acoustique extrêmement faible - silencieuse de par sa conception

En ligne : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations modulaires AC-DC, de hauteur 1U, TDK-Lambda MU4

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC demi-brique de 200W et 300W avec une entrée de 43 à 160Vdc pour les systèmes d'alimentation ferroviaires

En ligne : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda CN-110B des convertisseurs DC-DC demi-brique pour les systèmes d'alimentation de réseaux ferroviaires

Plus

Un nouveau brevet de gestion thermique des alimentations AC-DC permet une conception plus efficace

En ligne : 24 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) a le plaisir d'annoncer que la demande de brevet d'appareil d'alimentation électrique de TDK-Lambda UK a été approuvée par l'Office britannique de la propriété intellectuelle.

Plus

Nouveaux convertisseurs 1/4 de brique DC-DC 30-75W dotés d’une entrée ultra-large, ils conviennent aux applications industrielles et ferroviaires.

En ligne : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYQ des convertisseurs DC-DC de 30 à 75 W sous la marque TDK-Lambda. Le PYQ50, avec une puissance de sortie de 30 à 50 W, présente une plage d'entrée ultra large de 12:1 de 14 à 160 Vdc, et le PYQ75 avec 75 W bénéficie d’une entrée de 8:1 de 9 à 75 Vdc.

Plus

Nouveau convertisseurs DC-DC de 250 W, non isolés, refroidis par conduction qui possède une large gamme d'entrées et de sorties

En ligne : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGA des convertisseurs DC-DC robustes non isolés de 250 W

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC robustes de 20 W 2" x 1" avec une plage d’entrée ultra-large pour les applications industrielles et ferroviaires

En ligne : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série PYD20 des convertisseur DC-DC 20 W sous la marque TDK-Lambda.

Plus

Les convertisseurs DC-DC demi-brique de 200 W proposent une plage d'entrée ultra large de 12:1 pour les applications ferroviaires et industrielles

En ligne : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYH200 des convertisseurs DC-DC de 200 W de marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelle alimentation programmable de taille 1U proposant une puissance de 7500 W avec des modèles allant de 0-20V 375A à 0-1500V 5A

En ligne : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du modèles de taille 1U offrant une densité de puissance de 7500 W dans la série d'alimentations programmables TDK-Lambda GENESYS+™.

Plus

Nouvelles alimentations 250 W compactes de 2 x 4 pouces pour le secteur médical et industriel pouvant être refroidies par conduction ou par convection

En ligne : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série CUS250M d'alimentations AC-DC de sa marque TDK-Lambda qui se caractérisent par un encombrement de 2" x 4" et une puissance nominale de 250 W.

Plus

Nouveaux convertisseurs DC-DC 40W et 60W de 2" x 1" avec une plage d'entrée de 4:1 et un blindage sur les six faces

En ligne : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries PXD40 et PXD60 de convertisseurs DC-DC de 40 et 60 W de la marque TDK-Lambda.

Plus

Nouveaux modèles 12 V et 48 V qui viennent s'ajouter à la série de modules d'alimentation AC-DC refroidis par conduction de 504 W avec des communications PMBus™

En ligne : 08 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles à sortie 12 V et 48 V dans la série PFH500F de modules d'alimentation AC-DC à haut rendement de la marque TDK-Lambda

Plus

Nouveau convertisseur DC-DC avec une plage d'entrée 4:1 de 1,5 à 3 W, qui fonctionne à 100 % de charge à une température ambiantes allant jusqu’à +85°C sans débit d'air

En ligne : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles 1,5 et 3 W dans la série TDK-Lambda CCG de convertisseurs DC-DC capables d’assurer une pleine charge à des températures ambiantes de -40°C à +85°C avec un refroidissement par convection naturelle

Plus

Nouveau système d’alimentations programmables et configurables qui fournit 30 kW, 45 kW ou 60 kW dans une armoire rack 19" portable de hauteur 20U

En ligne : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC programmables, des solutions haute puissance sous un format d'armoire rack 19 pouces de hauteur 20U

Plus

La simulation de tests automobiles bénéficie d'alimentations programmables dynamique de sortie très rapide

En ligne : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction d'une option «Fast-Speed» dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ AC-DC programmables

Plus

Nouvelle alimentation AC-DC 45 kW, offrant un rendement de 98% qui fournit une entrée de 385 Vdc aux systèmes d'alimentation distribués

En ligne : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l'alimentation TPF45000-385 avec entrée triphasée, de 45 kW AC-DC, non isolée.

Plus

Nouvelle gamme d’alimentations médicales et industrielles d’une puissance de 300 W en refroidissement par convection naturelle avec un pic à 500 W, ou 500 W en continu avec refroidissement à air pulsé

En ligne : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série CUS500M1 des alimentations AC-DC de 500 W sous la marque TDK-Lambda

Plus

Nouvelles alimentations compactes rail DIN, 120W et 240W, avec une entrée triphasée présentent une puissance de pointe de +20% et un faible courant d'appel

En ligne : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'entrée AC triphasés à la série DRB, des alimentations en montage rail DIN à faible prix

Plus

Nouvelles charges DC programmables de 300 W et 1 000 W, avec plusieurs modes de fonctionnement, des temps de réponse rapides et un démarrage linéaire à partir de 0 V

En ligne : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement sous sa marque TDK-Lambda de la série SFL de charges électroniques DC programmables.

Plus

Nouvelle série d'alimentations médicales configurables de 500 W avec faible débit d'air et des fonctionnalités supplémentaires

En ligne : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série XMS500A, des alimentations AC-DC configurables de 500 W de la marque TDK-Lambda

Plus

PAGE TOP

PAGE TOP