Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
En ligne : 11 Aug 2026
TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC programmables TDK-Lambda DDSM de 120 W et 240 W. Ces produits se caractérisent par une large plage de tensions d'entrée et de sortie et leur conception isolée. La série DDSM permet également le contrôle à distance et la surveillance en temps réel via Modbus par USB, grâce au centre de contrôle et de surveillance PowerCMC. De plus, un affichage numérique affiche les paramètres de l'appareil, les alarmes système et les informations d'état. Il est possible de le commander manuellement à l'aide de trois boutons-poussoirs situés en façade.
La série DDSM a été conçue pour offrir une large plage de conversion. Parmi ses nombreuses caractéristiques, on peut citer une meilleure stabilité de tension sur de longues distances, une tension plus élevée (élévatrice) pour supporter la charge du système, la mise à disposition d'une tension isolée indépendante pour l'alimentation par Ethernet (PoE) et la prise en charge de charges nécessitant des tensions de fonctionnement spécifiques. La large plage de tensions d'entrée et de sortie facilite la gestion des stocks, réduisant ainsi le besoin de stocker plusieurs références.
Les convertisseurs DDSM acceptent une tension d'entrée nominale de 12 à 48 V (maximum de 10,8 à 52,8 V) et peuvent fournir une tension de sortie nominale de 5 à 55 V (maximum de 4,7 à 57 V). Le rendement en fonctionnement normal peut atteindre 93,0 %, ce qui réduit les pertes par effet Joule et permet des économies d'énergie en mode veille. Le courant de sortie nominal est de 5 A pour le modèle 120 W et de 10 A pour le modèle 240 W. Un signal DC-OK 24 V/1 A est accessible en façade. Le DDSM mesure 40,0 mm de large, 116,6 mm de profondeur et 115,0 mm de haut, pour un poids de seulement 500 g.
La certification de sécurité est conforme aux normes IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201 et IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (éd. 3). Cette série est conforme aux normes CE/UKCA relatives aux directives européennes Basse Tension, EMC et RoHS, ainsi qu'à la réglementation britannique.
Les modèles répondent aux normes EN 55032-B (émissions rayonnées et conduites) et EN 61000-6 (immunité).
-----
Principales applications :
Principales caractéristiques et avantages