Alimentation 480 W sur rail DIN offrant un rendement de 93 % et une forte densité de puissance

En ligne : 14 Nov 2016

TDK Corporation annonce le lancement de l'alimentation AC-DC 480 W DRB480-24-1 pour montage sur rail DIN, qui offre une densité de puissance de 6 watts par pouce3. Grâce à sa largeur réduite, l'unité DRB480 est parfaitement adaptée aux boîtiers et aux armoires disposant d'un espace limité. Son rendement moyen supérieur à 87 % lui permet de satisfaire aux normes ErP.
 
Logée dans un robuste boîtier en métal, l'alimentation DRB480 mesure 124 mm de profondeur, 125 mm de hauteur et 84 mm de largeur. Fonctionnant sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 90 et 264 Vac, elle peut être utilisée partout dans le monde. Le modèle DRB480-24-1, qui offre une tension de 24 V et un courant de 20 A en sortie, est doté d'un voyant LED et d'un signal DC-OK indiquant que l'alimentation en courant continu est opérationnelle. La tension de sortie est réglable de 24 à 26,4 V pour compenser les effets des FETs ou des diodes de blocage montés en série dans les configurations redondantes.
 
La tension d'isolation est de 3 000 Vac entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac entre l'entrée et la masse, et de 500 Vac entre la sortie et la masse. La série DRB, à refroidissement par convection, est prévue pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -20 °C et +70 °C (démarrage à froid à -30 oC), avec un déclassement linéaire au-delà de 50 °C de 62,5 % à 70 oC. Les températures des condensateurs électrolytiques ont été soigneusement prises en compte afin de leur assurer une durée de vie supérieure à 7 ans à une température ambiante de 40 °C et une tension d'entrée de 230 Vac, avec une charge de 75 % et un fonctionnement 24 heures sur 24.
 
L'unité est certifiée conformément aux normes CEI/EN/UL/CSA 60950-1 et UL508, et porte le marquage CE attestant de son respect des directives « basse tension », CEM et RoHS2. Elle répond aux exigences des normes EN55011-B, EN55022-B, CISPR11-B, CISPR22-B, EN61204-3 Classe A relatives aux émissions par conduction et aux émissions rayonnées, et satisfait aux normes EN 61000-3-2 Classe A portant sur les courants harmoniques et EN61000-4 relative à l'immunité.

PAGE TOP