Les modules d'alimentation AC-DC à haut rendement se déclinent dans des puissances allant jusqu'à 1 000 W

En ligne : 16 May 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série PFE1000FA de modules d'alimentation ; celle-ci représente une évolution majeure par rapport à la série PFE1000F lancée il y a huit ans. Cette nouvelle série offre un rendement pouvant atteindre 90 %, ce qui équivaut à une amélioration de 4 %. D'une puissance comprise entre 720 W et 1 000 W, ces produits sont conçus pour être utilisés avec un dispositif de refroidissement par embase dans les environnements où les ventilateurs ne sont pas autorisés, notamment dans les applications industrielles, de communications, et militaires MIL-COTS.
 
La série PFE1000FA est proposée avec une tension de sortie nominale de 12 V, 28 V et 48 V, réglable sur une plage de ± 20 % pour répondre aux besoins de tensions non standard. Elle accepte un large éventail de tensions d'entrée en courant alternatif, allant de 85 V à 265 V, et peut fonctionner à pleine charge à une température comprise entre -40 et +100 °C.
 
Conservant le brochage et les dimensions de boîtier de la série initiale (100 x 13,4 x 160 mm), cette nouvelle série, qui offre jusqu'à 30 % de pertes en moins et des températures de fonctionnement réduites, peut aisément servir à moderniser les conceptions existantes. Les formes d'onde du courant d'entrée ont été améliorées pour être davantage sinusoïdales, permettant ainsi à la série PFE1000FA de répondre aux exigences de la norme CEI 61000-3-2 relative aux harmoniques, en offrant même des marges supérieures.
 
Tous les modèles sont équipés des fonctions standard suivantes : commande marche-arrêt à distance, signal opto-isolé de bon fonctionnement du module, répartition du courant sur un fil unique, et tension de veille de 12 V et 20 mA. Les modules de la série PFE1000FA sont conformes aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/US 60950-1 et portent le label CE attestant de leur respect des directives basse tension et RoHS2. Cette série bénéficie désormais d'une garantie étendue à cinq ans.

PAGE TOP