Alimentation AC-DC de 350 W à refroidissement par convection certifiée pour le médical et le broadcasting

En ligne : 02 Nov 2015

TDK Corporation annonce la sortie de la série d'alimentations électriques AC-DC CUS350M. Avec une puissance de sortie nominale de 350 W, ces alimentations électriques sont certifiées pour une utilisation dans le matériel de traitement de l’information et en milieu médical selon les normes réglementaires IEC 60601-1 et IEC 60950-1. Ne nécessitant aucun flux d’air pour le refroidissement, la CUS350M est la solution idéale pour les applications où le bruit audible n'est pas admis, tels que les équipements hospitaliers, dentaires, et le matériel audio professionnel et de diffusion audiovisuelle.
 
Ces alimentations électriques fonctionnent sur une plage d'entrée de 85 à 264 Vac et sont initialement proposées avec une tension de sortie nominale de 12 V, 18 V, 24 V ou 48 V. Avec un rendement pouvant atteindre 94 %, la CUS350M satisfait aux exigences de la directive ErP en garantissant un taux de rendement moyen supérieur à 87 % et une puissance absorbée sur charge nulle inférieure à 0,5 W. Une moindre perte de chaleur interne permet aux dispositifs de fonctionner sans risque à pleine puissance dans une plage de température ambiante comprise entre -20° C et +40° C, et jusqu'à +70° C avec dérating.
 
De dimensions compactes, la CUS350M mesure 190 mm x 87 mm, sur 40 mm de hauteur et convient parfaitement à un montage en rack 1U. Les modèles dont le numéro de référence termine par /F se caractérisent par une tension de sortie « stand-by » de 5 V 0,5 A, une tension de sortie auxiliaire de 12 V 0,3 A, la télérégulation (« sense »), la commande marche/arrêt à distance et un signal « DC-OK » isolé.
 
La série CUS350M offre une isolation entrée-sortie de 4000 Vac (2 x MOPP), entrée-terre de 2000 Vac (1 x MOPP) et sortie-terre de 1500 Vac (1 x MOPP). Les certifications en matière de sécurité comprennent entre autres les normes IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 et IEC/EN/US 60950-1 avec marquage CE relatif aux directives basse tension (DBT) et RoHS2. Ces unités sont également conformes aux normes EN 55011-B, EN 55022-B et FCC classe B pour les émissions par conduction (classe A pour les émissions rayonnées) et satisfont aux normes IEC 61000-4 en matière d'immunité.
 

PAGE TOP