En ligne : 08 Sep 2015
                    
                    
                        TDK Corporation annonce l'introduction de trois nouveaux modèles dans la série DRF d'alimentations sur rail DIN de TDK-Lambda. D'une puissance nominale de 120 W, 240 W et 480 W, ces nouvelles unités ont été certifiées pour les applications en atmosphères explosibles et en environnement maritime.
 
Les produits DRF120-24-1/HL, DRF240-24-1/HL et DRF480-24-1/HL ont été testés conformément aux normes CEI/EN 60079-0:2011, CEI/EN 60079-15:2010, et aux Lignes directrices relatives aux homologations de type – Prescriptions d'essai pour les équipements et systèmes électriques / électroniques (VI-7-2). Ces trois modèles affichent donc désormais la nomenclature IECEx, ATEX et DNV-GL.
 
Fonctionnant sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 et 265 Vac, et capables de résister à une surtension de 300 Vac pendant 5 secondes, ces unités d'alimentation peuvent fournir une tension continue de 24 V à 5 A, 10 A ou 20 A. Grâce à leur tenue en puissance de crête de 150 % pendant 4 secondes et à leur caractéristique de surcharge à courant constant, les alimentations de la série DRF/HL conviennent idéalement à de nombreuses applications industrielles exigeantes.
 
Pour des raisons d'uniformité, tous les modèles présentent une hauteur et une profondeur identiques (123,4 mm x 115,4 mm), avec une largeur de seulement 36,5 mm, 49 mm ou 82 mm selon la puissance de sortie nominale. La série DRF/HL fonctionne à pleine charge à une température ambiante comprise entre -25 et +60°C, avec une réduction de charge à 75 % à 70°C. Son rendement peut atteindre 94 %. La consommation au repos est inférieure à 0,5 W ou 0,75 W (en fonction du modèle).
 
Cette série comprend notamment les fonctionnalités suivantes : capacité de fonctionnement en parallèle, commande marche-arrêt à distance, contact relais DC-Good, programmation de la tension de sortie, et protection des circuits imprimés par vernis. Les modèles DRF/HL sont entièrement protégés contre les surtensions, les surintensités et les températures excessives.
 
La série DRF/HL est en outre certifiée conforme aux normes CEI/EN 60950-1 (2ème édition), UL/CSA 60950-1 et UL 508. Le marquage CE recouvre désormais la directive ATEX 94/9/CE, ainsi que la directive « basse tension » (DBT) et les directives CEM et RoHS. Ces alimentations sur rail DIN respectent les normes EN 55022-B et CISPR22-B relatives aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées. Elles sont couvertes par une garantie de cinq ans.