Alimentation programmable industrielle 2,4 kW au format 2U

En ligne : 09 Dec 2013

TDK Corporation annonce le lancement des modules d'alimentation programmables industriels 2U, 2,4 kW, TDK-Lambda EVA2400, qui peuvent fonctionner en mode courant constant ou tension constante, et qui acceptent une entrée monophasée de 170-265 Vac (47~63 Hz). Avec une taille de boîtier de 250 x 86 x 445 mm, un poids inférieur à 7,5 kg et pourvue de ventilateurs de refroidissement internes, la série EVA2400 offre une souplesse optimale en termes d'orientation et d'emplacement de montage pour les ensembliers. Ces modules conviennent notamment pour les applications de type systèmes de charge de batteries industriels, au lithium-ion, et autres systèmes de charge intelligents, installations de purification de l’eau, systèmes d'inspection à rayons-X, équipements d'essai et de mesure, équipements d'essai automatiques et d'essai de déverminage de composants et de semi-conducteurs.

Les modèles de la série EVA sont disponibles avec des tensions de sortie nominales ajustables de 15 à 150 V, 30 à 300 V et 60 à 600 V et des plages correspondantes de réglage du courant de sortie de 0 à 16 A, 0 à 8 A et 0 à 4 A pour atteindre la puissance de sortie de 2,4 kW. Il est possible d'exploiter jusqu'à quatre unités en parallèle (en mode maître-esclave) pour augmenter la puissance de sortie totale.

Il est intéressant de noter que la série TDK-Lambda EVA2400 offre un niveau d'efficacité exceptionnellement élevé (typiquement 88 % à pleine charge) pour une alimentation programmable, qui, outre la limitation de la chaleur dissipée, limite également les déperditions d'énergie. De plus, les ventilateurs sont asservis à la température ambiante et à la charge, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie et réduit considérablement le bruit audible à température ambiante.

Tous les modèles de la série EVA2400 peuvent être programmés via l'interface RS232/485 et l'interface analogique intégrées, et sont fournis avec une interface graphique utilisateur tournant sur PC. Le panneau arrière comporte trois voyants DEL qui s'allument respectivement pour indiquer le fonctionnement en mode CV (tension constante) ou CC (courant constant) et le statut actif (ON) de la sortie. Un quatrième voyant d'alarme rouge clignote en cas de condition de défaut de fonctionnement, type OVP (surtension), OTP (surtempérature), sortie inactive et défaut entrée AC (AC fail).

Le point de déclenchement de la protection contre les surtensions peut être ajusté (de 10 % à 110 % de la sortie nominale) via le port de communication, tout comme la limite de sous-tension de sortie pour empêcher de régler la tension de sortie sous ce seuil.

Certifiés CE pour la compatibilité électromagnétique (CEM) et en conformité avec les directives basse tension (DBT) et RoHS, les modules d'alimentation TDK-Lambda EVA2400 sont conformes aux spécifications EN55022-A, FCC partie 15-A et VCCI-A pour les émissions conduites et rayonnées, et aux normes CEI-61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 pour ce qui concerne l'immunité. Les homologations de sécurité incluent notamment UL/EN/IEC60950-1 Édition 2. Tous les modèles sont couverts par une garantie de 5 ans.

PAGE TOP