TDK-Lambda présente les nouvelles alimentations à sortie unique ZWS-BP 150-240 W

En ligne : 05 Sep 2012

TDK Corporation annonce la sortie des nouvelles alimentations AC-DC de type CI à sortie unique. Basées sur la célèbre série ZWS, la TDK-Lambda ZWS-BP est 30 % plus petite que la précédente génération, facilitant ainsi la conception des équipements. Elle est proposée dans deux modèles à sortie moyenne puissance: ZWS150BP (150 W) et ZWS240BP (240 W). Avec une capacité de puissance en crête de 200 %, la ZWS-BP est la solution idéale pour les appareils électromécaniques comme les moteurs, lecteurs de disque, pompes, ventilateurs et actionneurs, et tout ce qui nécessite un courant de démarrage élevé. La ZWS-BP convient également à une utilisation dans une vaste gamme d'appareils d'éclairage industriel et d'équipements frontaux numériques pour les applications de diffusion et de communication ainsi que pour les applications intérieures et extérieures d'éclairage à leds, de signalisation, d'essai et de test & mesure.

Fonctionnant à partir d'une tension d'entrée universelle de 85 à 265 Vac ou 120 à 370 Vdc, la ZWS-BP est un produit compact qui offre un rendement pouvant atteindre 91 %. Tous les modèles sont refroidis par convection dans une plage de température de fonctionnement de -10°C à +50°C à pleine charge, permettant un fonctionnement sous une charge de 75% à une température de +60°C.

Avec des tensions de sortie nominales de 24 V, 36 V et 48 V réglables par l'utilisateur dans une plage de ±10 % sur tous les modèles, la série ZWS-BP peut s'adapter à une vaste gamme de tensions non standard. Les caractéristiques de série incluent une correction de facteur de puissance (PFC) et une protection contre les surtensions et les surinten-sités en sortie; les options comprennent un dispositif de mise en marche/arrêt à distance, un vernis de protection du CI, un châssis en L, ou châssis en L plus couvercle et la possibilité de raccordements par bornier à vis (modèles 240 W uniquement).

La ZWS-BP de TDK-Lambda satisfait les exigences des normes CEM EN55011/EN55022-B, FCC-B et VCCI-B relatives aux émissions conduites et rayonnées ainsi que les normes IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 en matière d'immunité. Elle est homologuée UL/CSA/EN60950-1 et EN50178 en matière de sécurité. Proposées avec 5 ans de garantie TDK-Lambda et équipées de condensateurs électrolytique d'une durée de vie de 10 ans, les ZWS-BP sont marquées du logo CE conformément à la directive Basse Tension.

PAGE TOP