vous êtes ici  :  accueil  ››  applications  ››  commercial aerospace

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations pour applications
Commercial Aerospace

Voir les produits

Parcourez nos alimentations alimentations programmables par application

Nos produits programmables pour les applications Commercial Aerospace

TDK-Lambda provides robust and reliable power supplies engineered to meet the demanding needs of commercial aerospace applications. Our power supplies deliver exceptional performance and durability, featuring wide input voltage ranges, high efficiency and long operational life. Designed with advanced protection features and effective EMI filtering, our power supplies support the stringent safety, quality and performance requirements of commercial aviation and aerospace systems. With a strong commitment to innovation and reliability, TDK-Lambda products are a trusted choice for aircraft manufacturers, avionics systems, cabin electronics, ground-support equipment and other mission‑critical commercial aerospace applications. Please contact us for uses not directly covered by this application.

Choisissez parmi notre gamme de produits adaptés à Commercial Aerospace applications répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
TPS
NOUVEAU MODÈLE
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 à 2 outputs
HFE
NOUVEAU MODÈLE
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
DDSM
NOUVELLE GAMME
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
RGF
NOUVELLE GAMME
20 and 40A, 80Vdc board mount EMC Filters
- - -
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
RGB
400-750W ruggedized non-isolated DC-DC converters
400W 750W 1 output
RGC
300W ruggedized non-isolated DC-DC converters
300W 300W 1 output
RGA
250W ruggedized non-isolated DC-DC converters
250W 250W 1 output
LZSA
AC-DC Power supply
504W 1.512kW 1 output
HQA
85W to 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
85W 120W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
1kW 1.56kW 1 output
i1C
200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters
200W 200W 1 output
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
- - -
GQA
120W Industrial Quarter Brick Converters
120W 120W 1 output
CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
30W 200W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
PFE
AC/DC Power supply
300W 1.008kW 1 output
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?

Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.

Apprendre encore plus

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

PAGE TOP

PAGE TOP