vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc  ››  i7a

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

i7A

400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

La série i7A peut être utilisée pour obtenir des sorties haute puissance supplémentaires à partir d'une alimentation 12 V, 24 V, 36 V ou 48 V CC, à un coût bien inférieur à celui des convertisseurs CC-CC isolés. Des rendements jusqu'à 98,5% minimisent les pertes internes et permettent à l'i7A de fonctionner à des températures ambiantes de -40 ° C à + 125 ° C, même dans des conditions de faible débit d'air. La conception du i7A offre une faible ondulation de sortie et une excellente réponse aux charges dynamiques. Très peu de composants externes requis sont nécessaires, par rapport aux solutions discrètes, ce qui permet d'économiser des coûts et de l'espace sur la carte de circuit imprimé. Un choix de trois configurations mécaniques est disponible, mesurant seulement 34 mm de large et 36,8 mm de longueur. Le modèle à cadre ouvert de 11,5 mm de haut est le plus adapté aux applications nécessitant un profil très bas. Une version à semelle (baseplate) pour le refroidissement par conduction vers une plaque froide mesurant 12,7 mm de haut, ou les modèles avec dissipateur thermique intégré pour la convection ou le refroidissement à air forcé avec une hauteur de 24,9 mm. Les caractéristiques standard incluent une broche de réglage de la tension de sortie, + détection à distance, marche-arrêt à distance (logique positive ou négative), protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités et les surchauffes.

i7A

Caractéristiques

  • Up to 750W in a 1/16th Brick Footprint
  • High Efficiency - Up to 98.5%
  • Wide 0.8 to 8V, 3.3 to 18V or 3.3 to 24V Output Adjustment
  • 9 to 18, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Ranges
  • Low Component Count With Minimal External Components
  • Minimal Derating Requirements in Low Airflow Environments
  • Adjustable overcurrent option

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
i7A12060A008V 400W 0.8Vdc - 8Vdc / 60Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
I7A48020A033V 500W 3.3Vdc - 32Vdc / 20Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
i7A4W033A033V 500W 3.3Vdc - 24Vdc / 33Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
i7A24045A033V 750W 3.3Vdc - 18Vdc / 45Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
i7A12060A008V
Power 400W
Outputs 0.8Vdc - 8Vdc / 60Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
I7A48020A033V
Power 500W
Outputs 3.3Vdc - 32Vdc / 20Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i7A4W033A033V
Power 500W
Outputs 3.3Vdc - 24Vdc / 33Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i7A24045A033V
Power 750W
Outputs 3.3Vdc - 18Vdc / 45Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

i7A videos

Range Overview Video

i7A 750W, 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

i7A Téléchargements Techniques

i7A Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Nouveaux modèles 20 A ajoutés à la série de convertisseurs buck DC-DC au format 1/16 de brique, améliorant les performances avec une entrée 28-60 V
Lire l'Article

La série de convertisseurs DC-DC buck accueille un nouveau modèle 60A avec une limite de courant réglable
Lire l'Article

Nouveaux convertisseurs DC-DC abaisseur de 750 W avec une tension d’entrée de 24V pour un encombrement de 1/16éme de brique
Lire l'Article

Des convertisseurs abaisseurs DC-DC de 500W à réglage de sortie entre 3,3 V à 24 V et empreinte d’1/16ème de brique
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP