AC-DC-Netzgeräte

DRB

NEUHutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
DRB

Diese konvektionsgekühlten Kompaktnetzteile für die Hutschiene im Leistungsbereich von 15W bis 480W sind extrem ökonomisch optimiert, mit Grundfunktionen ausgestattet und bieten dabei trotzdem einen Wirkungsgrad von bis zu 93% . Der Leerlaufverbrauch  liegt je nach Modell zwischen <0,3 und <0,5W. Die DIN-Schienenstromversorgungen sind daher neben der Industrie, Gebäudeautomation und Prozesssteuerung besonders für Öko- oder ErP-Designs interessant. Die Modelle bis 100W sind im Plastikgehäuse, die Modelle mit 120W, 240W und 480W im robusten Metallgehäuse erhältlich.

Features

  • Wirkungsgrad bis zu 93%
  • ErP konformes Design (Ökodesign)
  • geringe Leistungsaufnahme im Standby Betrieb
  • Ultrakompakte Bauform spart Platz auf der DIN-Schiene
  • Ausgangsspannungen 5, 12-15, 24, 48Vdc
  • Einphasiger Netzeingang
  • 15 / 30 / 50 / 100 / 120 / 240 / 480 W Leistung
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DRB50-5-1 30 5V / 6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB30-12-1 30 12V / 2.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB50-12-1 51 12V / 3.4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB50-15-1 51 15V / 3.4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB15-24-1 15.12 24V / 0.63A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB50-24-1 50.4 24V / 2.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB100-24-1 100.8 24V / 4.2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB50-48-1 50.4 48V / 1.05A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRB480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt aktuelles Produkt

Informationen zur Bestandskontrolle

Produktnummer Distributor Country Stock Level At Date Purchase
DRB100-24-1 Symmetron Group RU 425 14-Jan-2020
DRB-100-24-1 Rutronik GmbH DE 1 25-Feb-2020
DRB-100-24-1 RS Components GB 71 24-Feb-2020
DRB120241 Farnell, An Avnet Company GB 15 25-Feb-2020
DRB-120-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 12 25-Feb-2020
DRB-120-24-1 RS Components GB 32 24-Feb-2020
DRB-15-24-1 Distrelec Group AG CH 4 25-Feb-2020
DRB-15-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 1 25-Feb-2020
DRB-15-24-1 RS Components GB 63 24-Feb-2020
DRB240241 Farnell, An Avnet Company GB 31 25-Feb-2020
DRB240-24-1 Energom Electronic Kft. HU 9 06-Feb-2020
DRB-240-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 11 25-Feb-2020
DRB-240-24-1 RS Components GB 86 24-Feb-2020
DRB30-12-1 Symmetron Group RU 45 14-Jan-2020
DRB-30-12-1 Distrelec Group AG CH 1 25-Feb-2020
DRB-30-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 68 25-Feb-2020
DRB-30-12-1 RS Components GB 41 24-Feb-2020
DRB30-24-1 Symmetron Group RU 75 14-Jan-2020
DRB-30-24-1 Distrelec Group AG CH 228 25-Feb-2020
DRB-30-24-1 RS Components GB 9 24-Feb-2020
DRB480241 Farnell, An Avnet Company GB 32 25-Feb-2020
DRB480-24-1 RS Components GB 116 24-Feb-2020
DRB480-24-1 Symmetron Group RU 82 14-Jan-2020
DRB-480-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 8 25-Feb-2020
DRB480481 Farnell, An Avnet Company GB 24 25-Feb-2020
DRB50-12-1 Symmetron Group RU 182 14-Jan-2020
DRB-50-12-1 Distrelec Group AG CH 85 25-Feb-2020
DRB-50-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 35 25-Feb-2020
DRB-50-12-1 Rutronik GmbH DE 1 25-Feb-2020
DRB-50-12-1 RS Components GB 128 24-Feb-2020
DRB50-24-1 Symmetron Group RU 442 14-Jan-2020
DRB-50-24-1 Distrelec Group AG CH 32 25-Feb-2020
DRB-50-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 68 25-Feb-2020
DRB-50-24-1 RS Components GB 140 24-Feb-2020
DRB-50-48-1 Distrelec Group AG CH 3 25-Feb-2020
DRB-50-48-1 Farnell, An Avnet Company GB 5 25-Feb-2020
DRB-50-48-1 RS Components GB 20 24-Feb-2020
DRB-50-5-1 Distrelec Group AG CH 6 25-Feb-2020
DRB-50-5-1 Farnell, An Avnet Company GB 9 25-Feb-2020
DRB-50-5-1 RS Components GB 128 24-Feb-2020

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Langlebiges Hutschienen-Netzgerät 48V / 480W, nur 84 mm breit
lesen

92 % Wirkungsgrad: Neues, schmales 480 W-Netzteil für die DIN-Schiene
lesen

93% efficient 480W DIN rail power supply has a high power density
lesen

Konvektionsgekühlte Low-Cost-Netzteile für die Hutschiene
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Diese konvektionsgekühlten Kompaktnetzteile für die Hutschiene im Leistungsbereich von 15W bis 480W sind extrem ökonomisch optimiert, mit Grundfunktionen ausgestattet und bieten dabei trotzdem einen Wirkungsgrad von bis zu 93% . Der Leerlaufverbrauch  liegt je nach Modell zwischen <0,3 und <0,5W. Die DIN-Schienenstromversorgungen sind daher neben der Industrie, Gebäudeautomation und Prozesssteuerung besonders für Öko- oder ErP-Designs interessant. Die Modelle bis 100W sind im Plastikgehäuse, die Modelle mit 120W, 240W und 480W im robusten Metallgehäuse erhältlich.

weitere Informationen

PAGE TOP