Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  ac-dc-netzgeräte

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Unsere AC-DC-Netzgeräte

Filter: 401W bis 1000W

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten AC-DC-Netzgeräte aus, um weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder versuchen Sie es mit unserer Schnell-Konfigurator, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
D1SE
NEU
120/480W DIN-Rail Stromversorgung
120W 480W 1 output
CUS800M und CUS1000M
3.3” x 6.7” 680W bis 1000W AC-DC-Netzteilserie
680W 1kW 1 output
DRB 3-Phasen Serie
120/960W DIN-Schienen Stromversorgungen
120W 960W 1 output
CPFE
AC-DC-Netzgerät
720W 1.008kW 1 output
MU4
600W/800W 1HE modulares Netzgerät
600W 800W 1 bis 5 outputs
DRB
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
15W 480W 1 output
PFH500F
500W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
AC-DC-Medizin-Netzteil
480W 900W 1 bis 10 outputs
Vega
AC-DC-Netzgerät
300W 900W 1 bis 10 outputs
HWS
AC-DC-Netzgerät
198W 1.56kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
DRF
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
120W 960W 1 output
LZSA
AC-DC-Netzgerät
504W 1.512kW 1 output
XMS500A
500W AC-DC Netzgerät, 1 HE, konfigurierbar, Klasse I o. II
500W 500W 1 output
CUS350MP
Medizinische Stromversorgungen mit Spitzenleistung von 1000W
350W 500W 1 output
DRF/HL
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
120W 480W 1 output
SWS600/1000L
AC-DC-Netzgerät
600W 1.056kW 1 output
QM
AC-DC-Medizin-Netzteil
550W 2kW 1 bis 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
RWS-B
AC-DC-Netzgerät
50W 1.5kW 1 output
EVS
AC-DC-Kontstantstrom-Netzteil
300W 600W 1 output
CUS350M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
348W 420W 1 output
PFE
AC-DC-Netzgerät
300W 1.008kW 1 output
NV-Power Modular
AC-DC-Netzgerät
350W 1.15kW 8 outputs
HWS-P
AC-DC-Netzgerät
300W 601W 1 output
HWS ME
AC-DC-Medizin-Netzteil
30W 1.56kW 1 output
HWS HD
AC-DC-Netzgerät
33W 1.56kW 1 output
GWS
Netzteil mit Einzelausgang
250W 500W 1 output
CPFE1000FI
AC-DC-Netzgerät
720W 1kW 1 output
Alpha 1000-1500 (CA)
NNPE
AC-DC-Netzgerät
1kW 1.5kW 1 bis 16 outputs

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

D1SE

Die D1SE-Serie ist eine kosteneffiziente Lösung für Anwender, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Mit Leistungen von 120W, 240W und 480W lassen sich vielfältige industrielle Anwendungen flexibel skalieren. Durch den Einsatz neuester Halbleiter reduzieren diese einphasigen Stromversorgungen nicht nur den Energieverbrauch, sondern optimieren auch die Balance zwischen Leistung und Kosteneffizienz – ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit.

Die D1SE-Serie ist eine konsequente Antwort auf sich wandelnde Systemanforderungen. Neben dem konventionellen Betrieb mit Wechselspannung können die Geräte alternativ auch sicher mit Gleichspannung betrieben werden. Ausgestattet mit Push-in-Klemmen lassen sie sich schnell und zuverlässig montieren, wodurch sich Installationszeiten verkürzen oder sogar eine Automatisierung ermöglichen lässt. Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind separate Modelle mit beschichteten Leiterplatten erhältlich. Das kompakte Design und die einfache Montage machen die D1SE-Serie zur optimalen Wahl für eine Vielzahl von Schaltschränken, Maschinen und Produktionssystemen.

Lerne mehr über die D1SE-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt sieben Jahre.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CUS800M und CUS1000M

Die kompakten AC-DC-Netzteile der Serie CUS800M / 1000M mit einer Ausgangsspannung sind mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V mit einer kompakten Grundfläche von 3,3 x 6,7 Zoll erhältlich und können bis zu 800 W beziehungsweise 1000W liefern.

Ein Wirkungsgrad beträgt bis zu 95,5% (modellabhängig). Ein Gehäuse mit integriertem, an der Frontseite montiertem, drehzahlgeregeltem Lüfter gehört zum Standard.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen auch den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizin- (Typ B und BF), Dental-, Prüf- und Messtechnik, im Rundfunk und in Industrieanlagen.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PF

Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.

Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.

Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP