AC-DC-Netzgeräte

HWS HD (Legacy)

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
HWS HD (Legacy)

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • Verlängerte Garantie
  • Betrieb bei Temperaturen von -10° bis +70°C möglich
  • Kaltstart bis -40°C
  • Universal-/Weitbereichseingang (85 - 265VAC)
  • schutzlackierte Leiterplatte (conformal coating)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
HWS50-3/HD 33 3.3V / 10A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS100-3/HD 66 3.3V / 20A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS150-3/HD 99 3.3V / 30A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS50-5/HD 50 5V / 10A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS100-5/HD 100 5V / 20A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS150-5/HD 150 5V / 30A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS50-12/HD 51.6 12V / 4.3A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS100-12/HD 102 12V / 8.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS150-12/HD 156 12V / 13A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS50-15/HD 52.5 15V / 3.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS100-15/HD 105 15V / 7A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS150-15/HD 150 15V / 10A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS50-24/HD 52.8 24V / 2.2A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS100-24/HD 108 24V / 4.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS150-24/HD 156 24V / 6.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS50-48/HD 52.8 48V / 1.1A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS100-48/HD 100.8 48V / 2.1A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
HWS150-48/HD 158.4 48V / 3.3A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP