Die HWS-A-Serie zeichnet sich durch einen verbesserten Wirkungsgrad (bis zu 91%), ein kompaktes Design, geringeres Gewicht und eine erstklassige Leerlaufleistungsaufnahme aus. Alle fünf Leistungsstufen 15, 30, 50, 100 und 150W verfügen über Ausgangsspannungen von 3,3 bis 48V. Ein weiteres Plus der HWS-A-Serie ist eine verlängerte Herstellergarantie.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details