AC-DC-Netzgeräte

DRF

Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
DRF

Die Premium- Hutschienennetzteil-Serie DRF im mittleren Leistungsbereich (120W, 240W, 480W und 960W) verknüpft ein durchdachtes thermisches Design mit Wirkungsgraden von bis zu 95% (durchschn. aktiver Wirkungsgrad über 87%) und einen niedrigem Leerlaufleistungsaufnahme (<0,5 bis 0,75 W, je nach Modell). Dadurch eignen sich die Geräte ausgezeichnet für Kunden, die nach der Öko-Design-Richtlinie arbeiten und eine energieeffiziente, kompakte Stromversorgung suchen. Mit einer bis zu 4 Sekunden Spitzenbelastbarkeit von 150% und bei Überstrom eine Konstantstrom-Charakteristik mit Autorecovery, beherrscht die DRF-Reihe auch schwierige Lasten, die einen hohen Anlaufstrom wie zum Beispiel in der Automation benötigen. Zur Standardausstattung gehören neben Überspannungs und Übertemperaturschutz auch Fern-Ein/Aus sowie die Möglichkeit zu Parallel- und Serienbetrieb wie auch einen Eingang zur Einstellung der Ausgangsspannung.

Features

  • Exzellenter Wirkungsgrad bis zu 95% !
  • Ultrakompakte Bauform im massiven Metallgehäuse
  • extrem geringe Leerlauf-Leistungsaufnahme
  • ErP konformes Design (Ökodesign)
  • Fern- Ein/Aus-schaltbar (Remote On/Off)
  • 24VDC Ausgangsspannung
  • DIN-Schienen-Stromversorgung mit Einphasen-Eingang
  • 120W, 240W, 480W & 960W Modelle verfügbar
  • 150% Spitzenleistung für 4 Sekunden
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DRF120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRF240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRF480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRF960-24-1 960 24V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Informationen zur Bestandskontrolle

Produktnummer Distributor Country Stock Level At Date Purchase
DRF120-24-1 Symmetron Group RU 80 30-Mar-2020
DRF-120-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 1 30-Mar-2020
DRF-120-24-1 RS Components GB 12 29-Mar-2020
DRF-120-24-1 Rutronik GmbH DE 1 26-Mar-2020
DRF240-24-1 Symmetron Group RU 88 30-Mar-2020
DRF-240-24-1 Distrelec Group AG CH 4 30-Mar-2020
DRF-240-24-1 RS Components GB 44 29-Mar-2020
DRF-240-24-1 Rutronik GmbH DE 1 26-Mar-2020
DRF480-24-1 Symmetron Group RU 1 30-Mar-2020
DRF-480-24-1 Distrelec Group AG CH 2 30-Mar-2020
DRF-480-24-1 RS Components GB 17 29-Mar-2020

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Premium-Hutschienennetzgeräte mit hoher Leistungsdichte für mittleren Leistungsbedarf
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die Premium- Hutschienennetzteil-Serie DRF im mittleren Leistungsbereich (120W, 240W, 480W und 960W) verknüpft ein durchdachtes thermisches Design mit Wirkungsgraden von bis zu 95% (durchschn. aktiver Wirkungsgrad über 87%) und einen niedrigem Leerlaufleistungsaufnahme (<0,5 bis 0,75 W, je nach Modell). Dadurch eignen sich die Geräte ausgezeichnet für Kunden, die nach der Öko-Design-Richtlinie arbeiten und eine energieeffiziente, kompakte Stromversorgung suchen. Mit einer bis zu 4 Sekunden Spitzenbelastbarkeit von 150% und bei Überstrom eine Konstantstrom-Charakteristik mit Autorecovery, beherrscht die DRF-Reihe auch schwierige Lasten, die einen hohen Anlaufstrom wie zum Beispiel in der Automation benötigen. Zur Standardausstattung gehören neben Überspannungs und Übertemperaturschutz auch Fern-Ein/Aus sowie die Möglichkeit zu Parallel- und Serienbetrieb wie auch einen Eingang zur Einstellung der Ausgangsspannung.

weitere Informationen

PAGE TOP