Die ZWS-B Open-Frame-Stromversorgungen der nächsten Generation verfügen über eine Leerlaufleistungsaufnahme von <0,5 W, haben einen verbesserten Wirkungsgrad und entsprechen der ErP-Richtlinie. In drei Leistungsstufen erhältlich (10 W, 15 W und 30 W), haben die konservativ bewerteten Geräte eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details