AC-DC-Netzgeräte

DT

AC-DC-Netzgerät
DT

Die robusten 140- 150W Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse der DT-Serie verfügen über Ausgangsspannungen von 12V bis 48V. Mit einer Leerlaufleistungsnahme hinab bis <  0,5W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level VI-Standard.

Features

  • konform zu ErP, CEC und EISA-Richtlinien
  • Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang
  • durchschnittlicher Wirkungsgrad von 89%
  • die Desk-Top-Netzteile entsprechen DoE Level V bzw. VI-Standard

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW120C 140 12V / 11.67A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW120D 140 12V / 11.67A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW160C 150 16V / 9.38A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW160D 150 16V / 9.38A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW190C 150 19V / 7.9A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW190D 150 19V / 7.9A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW240C 150 24V / 6.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW240D 150 24V / 6.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW360C 150 36V / 4.17A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW360D 150 36V / 4.17A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW480C 150 48V / 3.13A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DT150PW480D 150 48V / 3.13A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neu: Adapter-Netzteilreihe DT150-C
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die robusten 140- 150W Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse der DT-Serie verfügen über Ausgangsspannungen von 12V bis 48V. Mit einer Leerlaufleistungsnahme hinab bis <  0,5W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level VI-Standard.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP