AC-DC-Netzgeräte

CPFE

AC-DC-Netzgerät
CPFE

Basierend auf der PFE-Reihe liefern die CPFE-Einbaunetzteile mittels Baseplate-Kühlung sogar in versiegelten Gehäusen dauerhaft von 500 bis 1000W Leistung. Auf Wunsch liefern wir diese Serie mit Schutzlackierung. Dadurch eignen sich diese Netzteile auch für raue und staubige Umgebungen oder für Außenanwendungen, im Funkbereich, in LED-Signalanlagen und COTS-Militäranwendungen gemäß MIL STD 461/462D CE102 EMC. Dank des lüfterlosen Designs sind die Schaltnetzteile hervorragend für geräuschempfindliche Anwendungen wie z.B. Mischpulte oder Aufnahmestudios geeignet.

Features

  • Weitbereichseingang
  • Kühlung über Basis-Platte
  • kein Lüfter notwendig
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Schutzlackierung (optional)
  • keine Grundlast
  • 2 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CPFE1000F-12 720 12V / 60A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CPFE1000F-28 1008 28V / 36A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CPFE1000F-48 1008 48V / 21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Robuste 1000 W-Netzteile mit Kontaktkühlung über Bodenplatte
lesen

Neues 500-W-Einbaunetzteil: Lüfterlos durch Baseplate-Kühlung
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Basierend auf der PFE-Reihe liefern die CPFE-Einbaunetzteile mittels Baseplate-Kühlung sogar in versiegelten Gehäusen dauerhaft von 500 bis 1000W Leistung. Auf Wunsch liefern wir diese Serie mit Schutzlackierung. Dadurch eignen sich diese Netzteile auch für raue und staubige Umgebungen oder für Außenanwendungen, im Funkbereich, in LED-Signalanlagen und COTS-Militäranwendungen gemäß MIL STD 461/462D CE102 EMC. Dank des lüfterlosen Designs sind die Schaltnetzteile hervorragend für geräuschempfindliche Anwendungen wie z.B. Mischpulte oder Aufnahmestudios geeignet.

weitere Informationen

PAGE TOP