AC-DC-Netzgeräte

NV-Power Modular

AC-DC-Netzgerät
NV-Power Modular

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

Features

  • hoher Wirkungsgrad
  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 9 Ausgangsspannungen
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE Rack-Gehäuse
  • Versionen mit Medizinzulassungen verfügbar

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
NV350 (up to 6 outputs) 660 3.2V - 64V / 40A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV700 (up to 8 outputs) 1150 3.2V - 64V / 40A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

NVM175: Kompakte Universalnetzteile mit Medizinzulassung (BF)
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

weitere Informationen

PAGE TOP