AC-DC-Netzgeräte

LWD-T

AC-DC Power Supplies
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
LWD-T

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • Universal input 85 at 265VAC
  • Low profile : 26mm high
  • Fully regulated outputs
  • Conforms to EMI conducted
  • EN55022 curve B
  • Guarantee 1 year


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP