AC-DC-Netzgeräte

Alpha 1000-1500 (CA)

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: QM  

Die modulare Netzteil-Serie-Alpha (1000 bis 1500W) ist voll konfigurierbar und stellt bis zu 16 einstellbare Ausgänge bereit. Dank der Einzel- oder Dual-Ausgänge, können bis zu 8 Module mit Ausgangsspannungen von 1.8V bis 48V und Ausgangsströmen mit bis zu 120A konfiguriert werden. Es ist keine Grundlast erforderlich, Fernabschaltung, Netzausfallsignal, aktive Lastaufteilung sowie ein Ausgangsüberwachungssignal sind optional erhältlich. Das 1000W Modell verfügt darüber hinaus über eine medizinische Zulassung gemäß IEC 60601-1.

Features

  • bis zu 16 Ausgänge (Alpha 1500)
  • standardisiert oder konfigurierbar
  • keine Grundlast
  • schneller Anschluss
  • Weitbereichseingang
  • EN61000-3-2 konform
  • erfüllt Kurve B bei leitungsgebundenen Störungen
  • geringer Ableitstrom (Medizin-Version)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CA1000 12C 5A 3.3R 12F 1000 12V / 1A
5V / 60A
3.3V / 60A
12V / 33A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
CA1000 5A 12F 12F 1000 5V / 60A
12V / 33A
12V / 33A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
CA1000 24G_PP 24G_PP 960 24V / 40A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die modulare Netzteil-Serie-Alpha (1000 bis 1500W) ist voll konfigurierbar und stellt bis zu 16 einstellbare Ausgänge bereit. Dank der Einzel- oder Dual-Ausgänge, können bis zu 8 Module mit Ausgangsspannungen von 1.8V bis 48V und Ausgangsströmen mit bis zu 120A konfiguriert werden. Es ist keine Grundlast erforderlich, Fernabschaltung, Netzausfallsignal, aktive Lastaufteilung sowie ein Ausgangsüberwachungssignal sind optional erhältlich. Das 1000W Modell verfügt darüber hinaus über eine medizinische Zulassung gemäß IEC 60601-1.

weitere Informationen

PAGE TOP