Basierend auf den beliebten FPS1000 und HFE1600 und HFE2500 Hot-Swap-Netzteilen, wurde die RFE-Modell-Reihe entwickelt. Mittels Anschlussklemmen und Stromschienen lassen sich die 1000, 1600 und 2500W Netzteile auch ohne Rack bequem in der Nähe der Last montieren. Mit nur 41 mm Höhe finden die Modelle in vielfältigen Anwendungen spielend Platz. Die AC-DC Netzteile sind mit 12, 24, 32 und 48V-Ausgängen erhältlich und bieten optional eine I²C –Schnittstelle. Um noch mehr Leistung zu erhalten lassen sich die Netzteile einfach parallel schalten.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details