Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.
Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.
Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
| Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1500B-360 | 1.512kW |
360Vdc / 4.2Adc |
Full Brick | Lagerbestand prüfen |
|
| Produktnummer | |
|---|---|
| PF1500B-360 | |
| Leistung | 1.512kW |
| Ausgänge |
360Vdc / 4.2Adc |
| Bauform | Full Brick |
| Status |
|
| Stock Level | Lagerbestand prüfen |
| pdf Datenblatt anzeigen |
|
| Angebot/Muster anfordern | |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
AC-DC Modul zur Leistungsfaktorkorrektur bietet bis zu 1512W in einem Full-Brick-Gehäuse für Distributed Power Architectures mit hohen Spannungen
lesen