TDK-Lambda´s Vega-Serie (450, 650 und 900W) ist durchgängig flexibel konfigurierbar und kann mit einem oder bis zu zehn einstellbaren Ausgängen bestellt werden. Bis zu 5 Module (mit Einzel- oder Dual-Ausgang) können mit Ausgangsspannungen von 1,8 bis 64V und Ausgangsströmen von bis zu 120 Ampere bezogen werden. Es ist keine Grundlast erforderlich. Optional stehen die Funktionen Inhibit (Fernabschaltung), AC fail (Netzausfall), aktive Stromaufteilung und ein DC-good Signal zur Verfügung. Die Serie ist gemäß IEC 60950-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert und ermöglicht die Realisierung unterschiedlicher Kühlungskonzepte. Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen für den Erdableitstrom.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
Produktnummer |
Leistung (W) |
Ausgänge |
Bauform |
Status |
pdf Datenblatt anzeigen |
Vega (up to 11 outputs) |
900 |
1.8V - 64V / 120A
|
Enclosed |
 |
 |
Schlüssel :
aktuelles Produkt