AC-DC-Netzgeräte

ZWX

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
ZWX

Die ZWX-Serie wurde speziell für den industriellen ATX Computer-Markt entwickelt. Die Netzgeräte können ohne Zwangskühlung betrieben werden und eignen sich dadurch sehr gut für Anwendungen bei denen ein Einsatz von Ventilatoren nicht erwünscht ist. Die Remote On / Off und DC good Signale entsprechen dem SFX12V Standard. Die ZWX-Serie ist in drei Leistungsstufen mit 180W, 240W und 300W lieferbar.

Features

  • 90 - 150 W konvektionsgekühlt
  • 1 HE Bauhöhe
  • ATX / SFX 12 V kompatibel
  • leistungsfaktorkorrigiertes Schaltnetzteil
  • versch. Peak Power-Levels vorhanden
  • keine Grundlast erforderlich

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die ZWX-Serie wurde speziell für den industriellen ATX Computer-Markt entwickelt. Die Netzgeräte können ohne Zwangskühlung betrieben werden und eignen sich dadurch sehr gut für Anwendungen bei denen ein Einsatz von Ventilatoren nicht erwünscht ist. Die Remote On / Off und DC good Signale entsprechen dem SFX12V Standard. Die ZWX-Serie ist in drei Leistungsstufen mit 180W, 240W und 300W lieferbar.

weitere Informationen

PAGE TOP