Mit den DLP 75, 100, 120 sowie 240W DIN-Schienen-Stromversorgungen, mit 24V Ausgangsspannung, erhalten Sie robuste Netzteile, die sich hervorragend für den Einsatz im Automotive-Bereich eignen. Wegen ihrer Verlässlichkeit, finden sie in erster Linie Verwendung in robotergestützten Fertigungen mit konservativer Auslegung. Die Serie erfüllt zusätzlich die UL 508, IEC / EN / UL 60950-1 Normen sowie die EN 50178 Cat III (PRI) - den Standard für elektronische Geräte in Starkstromanlagen.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details