Diese u.a. für die Gebäudeautomation entwickelte Hutschienen-Netzteil-Serie DSP bietet eine zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen. Durch die Schutzklasse II (doppelte Isolierung) ist eine Erdung (vielleicht besser: ein Schutzleiteranschluss) nicht erforderlich und die Zertifizierung nach UL 1310 Klasse II erlaubt sogar den Betrieb, bei dem Ausgangsströme unter Fehlerbedingungen beschränkt werden. Die DSP-Reihe wird mit Ausgangsspannungen von 5V bis 24V mit Leistungen von 10W, 30W, 60W und 100W geliefert.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
Schlüssel :
aktuelles Produkt