AC-DC-Netzgeräte

EFE-M

AC-DC-Medizin-Netzteil
EFE-M

Die EFE-M-Embedded-Netzteil-Serie mit medizinischer Zulassung (IEC 60601-1-Standard) und Ausgangsspannungen von 12 bis 54V erweitert die bestehende EFE-Serie. Bei einer Leistung von 300 bzw. 400W verfügen die Geräte über eine Spitzenleistung von 133% für 10 Sekunden. Neben den umfangreichen Standard Optionen bietet die Serie vielfältige Optionen wie: Standby-Spannung, Remote ON / OFF sowie verschiedene Gehäuse- und Lüfter-Typen. Die Produktgarantie beträgt 5 Jahre.

Features

  • speziell für den Einsatz in der Medizin geeignet
  • hoher Wirkungsgrad
  • Digital control
  • EFE300-M: 6 in x 3 in footprint.
  • EFE400-M: 6.5 x 3.5 in footprint
  • hohe Leistungsdichte (bis zu 18W/in³)
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE-Applikationen
  • EFE300-M: 400W Spitzenleistung für 10 Sek.
  • EFE400-M: 530W Spitzenleistung für 10 Sek.
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-12-5-HCMDL-YT 300 12V / 25A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-12-5-HNMDL-YT 300 12V / 25A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-24-5-HCMDL-YT 300 24V / 12.5A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-24-5-HNMDL-YT 300 24V / 12.5A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-48-5-HCMDL-YT 300 48V / 6.25A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-48-5-HNMDL-YT 300 48V / 6.25A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-12-5-HCMDL-YT 400 12V / 33.3A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-12-5-HNMDL-YT 400 12V / 33.3A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-24-5-HCMDL-YT 400 24V / 16.7A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-24-5-HNMDL-YT 400 24V / 16.7A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-48-5-HCMDL-YT 400 48V / 8.3A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-48-5-HNMDL-YT 400 48V / 8.3A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-12-5-ECMDL-YT 300 12V / 25A
5V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-24-5-ECMDL-YT 300 24V / 12.5A
5V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300M-48-5-ECMDL-YT 297.6 48V / 6.2A
5V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-12-5-ECMDL-YT 400 12V / 33.3A
5V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-24-5-ECMDL-YT 400 24V / 16.7A
5V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400M-48-5-ECMDL-YT 400 48V / 8.3A
5V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

TDK-Lambda wins prestigious Elektra industry award
lesen

TDK-Lambda erweitert Medizin-Netzteilreihe EFE300M
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die EFE-M-Embedded-Netzteil-Serie mit medizinischer Zulassung (IEC 60601-1-Standard) und Ausgangsspannungen von 12 bis 54V erweitert die bestehende EFE-Serie. Bei einer Leistung von 300 bzw. 400W verfügen die Geräte über eine Spitzenleistung von 133% für 10 Sekunden. Neben den umfangreichen Standard Optionen bietet die Serie vielfältige Optionen wie: Standby-Spannung, Remote ON / OFF sowie verschiedene Gehäuse- und Lüfter-Typen. Die Produktgarantie beträgt 5 Jahre.

weitere Informationen

PAGE TOP