AC-DC-Netzgeräte

SC

AC-DC Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
SC

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
SCT 45 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 63 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
15V / 2.8A
-15V / 0.7A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 42 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
12V / 2A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 43 (Conv Cooled) 40 5V / 5A
12V / 0.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 46 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 62 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
12V / 3A
-12V / 0.7A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 66 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
-12V / 0.7A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 44 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
12V / 2A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 48 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 64 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
12V / 3A
-5V / 0.7A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 67 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
-5V / 0.7A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 401 (Conv Cooled) 29.2 3.3V / 4A
5V / 2A
12V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 47 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
12V / 0.5A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
SCT 65 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
12V / 0.7A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP